17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付

フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付

通常単価(税別)
29,20033,468
税込単価
32,12036,815
通常出荷日:1日目

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付)。【特長】・サイド面にパネ...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 段数 (段)
    3
  • 組立目安
    50分
  • 仕様
    パネル高さ:550mm
  • キャスター仕様
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。小パネルを取り付ける際は天板から2段目までの有効寸法を150mm以上開けてください。大パネルはPEW-9□□シリーズ(エコノミータイプ、ラックタイプ、ソフトカラーを含む)にのみ取り付けできます。
  • 大・小パネル共に上部は皿状になった棚板に引っかけるため、天板や引出しが最上段の場合は使用できません。パネル取り付け棚板のすぐ下には引出しを取り付けることができません。(小パネル:取り付け金具が干渉するため、大パネル:ブッシュが干渉するため)。大パネルを取り付ける場合、最下段に引出しを取り付けることはできません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

棚板仕様

棚板は表面・裏面 両面使用可能

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル:関連画像

PEW-973PL-W(大パネル付・ホワイト)の外観

フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル:関連画像

PEW-973PL-YG(大パネル付・ヤンググリーン)の外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-963PL-Wホワイト600×400×880325.415.6
PEW-963PL-YGヤンググリーン600×400×880325.415.6
PEW-973PL-Wホワイト750×500×880325.421.8
PEW-973PL-YGヤンググリーン750×500×880325.421.8
  • キャスター:自在式 100mm(2個)/自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
    キャスター金具:スチール

※ 上部は皿状になった棚板に引っ掛けますので、天板や引出しが最上段の場合は使用できません。
※ ブッシュが干渉するため、パネル取り付け棚板のすぐ下には引出しを取り付けることができません。
※ 大パネルを取り付ける場合、最下段に引出しを取り付けることはできません。

図面

PEW-963PL-W/PEW-963PL-YG/PEW-973PL-W/PEW-973PL-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付 取扱説明書-2フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付 取扱説明書-3

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
600
400
ホワイト
488-4248
15600
1台
1個
600
400
ヤンググリーン
488-4256
15600
1台
1個
750
500
ホワイト
488-4841
21800
1台
1個
750
500
ヤンググリーン
488-4850
21800
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,200
( 32,120 )
1日目
29,200
( 32,120 )
1日目
33,468
( 36,815 )
1日目
33,468
( 36,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付)。
【特長】
・サイド面にパネル高さ550mmの大パネル付き。
・25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適。
・最大積載量150kg/台、均等積載量100kg/段。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工具や計器の保管に最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。小パネルを取り付ける際は天板から2段目までの有効寸法を150mm以上開けてください。大パネルはPEW-9□□シリーズ(エコノミータイプ、ラックタイプ、ソフトカラーを含む)にのみ取り付けできます。
  • 大・小パネル共に上部は皿状になった棚板に引っかけるため、天板や引出しが最上段の場合は使用できません。パネル取り付け棚板のすぐ下には引出しを取り付けることができません。(小パネル:取り付け金具が干渉するため、大パネル:ブッシュが干渉するため)。大パネルを取り付ける場合、最下段に引出しを取り付けることはできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付
フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付
フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
フェニックスワゴン (省音タイプ・三方枠付)
フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,200-28,248 -48,588 -20,913 -30,248 -45,173 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜
高さ(mm)8808801300600880600
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)(kg/段)100100100100100100
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)-本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング