17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

通常単価(税別)
39,89244,555特別価格
税込単価
43,88149,011特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。【特長】・新開発のワンタッチブッシュ(特許出願中)で組立が簡単...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    886
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 段数 (段)
    3
  • 組立目安
    50分
  • キャスター仕様
    自在式:100mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

棚板仕様

棚板は表面・裏面 両面使用可能

製品特長・仕様

外観図

PEW-993C-W(ホワイト)

PEW-993C-W(ホワイト)

製品の基本仕様・特長

ダブルストップ機能

ダブルストップ機能
1. 1段目で固定車になる
2. 2段目でストッパーが働く

特殊ブッシュでスピード組立

特殊ブッシュでスピード組立

  • 特殊ブッシュの採用により、従来より柱との密着度がアップ
  • ワンタッチなので組立が簡単
  • 組立や段替えでブッシュが外れることなく作業が簡単にできる
品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奧行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-963C-W150100ホワイト
ヤンググリーン
600×400×886325.413.0
PEW-963C-YG150100600×400×886325.413.0
PEW-973C-W150100ホワイト
ヤンググリーン
750×500×886325.418.6
PEW-973C-YG150100750×500×886325.418.6
PEW-993C-W150100ホワイト
ヤンググリーン
900×600×886325.423.2
PEW-993C-YG150100900×600×886325.423.2
  • キャスター:自在式100mm(2個)、自在式(2段階ストッパー付)100mm(2個)
  • 材質 本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 生産国:日本
  • 車輪と車軸の両方を固定できるダブルストップ機能があるキャスター付
  • 柱にパイプを採用し組立段替が簡単にできる
  • 棚板は、表面・裏面両面使える

図面

PEW-963C-W/PEW-963C-YG/PEW-973C-W/PEW-973C-YG/PEW-993C-W/PEW-993C-YG

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm 図面

使用方法・使用事例

使用事例

表面 テーブルになり字が書ける

表面
テーブルになり字が書ける

裏面 丸い物を置いてもこぼれない

裏面
丸い物を置いてもこぼれない

使用方法

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm 取扱説明書-1フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm 取扱説明書-2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
600
400
ホワイト
488-4183
13000
1台
1個
600
400
ヤンググリーン
488-4191
13000
1台
1個
750
500
ホワイト
488-4809
18600
1台
1個
750
500
ヤンググリーン
488-4817
18600
1台
1個
900
600
ホワイト
488-5082
23200
1台
1個
900
600
ヤンググリーン
488-5091
23200
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,89233,010
( 36,311 )
3日目
39,89233,010
( 36,311 )
2日目
43,26935,809
( 39,390 )
2日目
43,26935,809
( 39,390 )
2日目
44,55536,869
( 40,556 )
2日目
44,55536,869
( 40,556 )
2日目

詳細情報

基本情報

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。
【特長】
・新開発のワンタッチブッシュ(特許出願中)で組立が簡単。
・棚板は表・裏両面使用可能。
・1段目で車軸の固定、2段目で車輪にストッパーをかけるWストップキャスター。
・フェニックスワゴンの強度はそのままで、医療現場や教育機関でも周囲になじむソフトカラーを採用。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・抗菌剤入りの環境に配慮した粉体塗装。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工具や計器の保管に最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm
フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)高さ600mm
フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ740mm
フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段引出し付)高さ880mm
フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)高さ600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格39,892-45,173 -42,209 -66,651 -66,677 -38,641 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)886600600740880600
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)100100100100100100
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング