ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・三方枠付)。【特長】・三方枠を利用して背の高い...
詳細を確認
棚板は表面・裏面 両面使用可能
外観図

PEW-962K-W(ホワイト)の外観

PEW-972K-YG(ヤンググリーン)の外観
| 品番 | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 支柱径 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEW-962K-W | ホワイト | 600×400×880 | 2 | 25.4 | 11.6 |
| PEW-962K-YG | ヤンググリーン | 600×400×880 | 2 | 25.4 | 11.6 |
| PEW-972K-W | ホワイト | 750×500×880 | 2 | 25.4 | 14.9 |
| PEW-972K-YG | ヤンググリーン | 750×500×880 | 2 | 25.4 | 14.9 |


※ 使用例のPEW-962K-Wは三方枠を下段に取り付けておりますが、この場合最大積載量は大幅に低くなるので重量物は上段に載せないでください。



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,550円30,245円 ( 33,270円 ) | 2日目 |
36,550円30,245円 ( 33,270円 ) | 2日目 |
39,534円32,714円 ( 35,985円 ) | 4日目 |
39,534円32,714円 ( 35,985円 ) | 4日目 |
ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・三方枠付)。
【特長】
・三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適している。
・中間棚の位置は自由に変更可能。
・最大積載量150kg/台※、均等積載量100kg/段。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工具や計器の保管に最適。
・背の高い物品の保管に最適。

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,259円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
0通常価格(税別):39,892円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm
0通常価格(税別):26,343円~

サカエ
CSパールワゴン(固定タイプ)
0通常価格(税別):21,093円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付)
0通常価格(税別):36,680円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・引出し・天板付)
0通常価格(税別):51,853円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~

トラスコ中山
ラビットワゴン ゴム車輪
0通常価格(税別):12,290円~

サカエ
エースワゴン
0通常価格(税別):85,264円~