17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)

フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)

通常単価(税別)
48,58886,547特別価格
税込単価
53,44795,202特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・傾斜付)。【特長】・棚板に傾斜付き(D=500...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    1300
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 材質1
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 段数 (段)
    4
  • 組立目安
    50分
  • キャスター仕様
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

棚板仕様

棚板は表面・裏面 両面使用可能

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜付):関連画像

PEW-1274N-W(ホワイト)の外観

フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜付):関連画像

PEW-12124N-YG(ヤンググリーン)の外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
PEW-1274N-Wホワイト750×500×1300425.423.1
PEW-1274N-YGヤンググリーン750×500×1300425.423.1
PEW-1294N-Wホワイト900×600×1300425.428.7
PEW-1294N-YGヤンググリーン900×600×1300425.428.7
PEW-12124N-Wホワイト1200×600×1300425.435.5
PEW-12124N-YGヤンググリーン1200×600×1300425.435.5
  • キャスター:自在式 100mm(2個)/自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 材質
    本体:スチール(抗菌粉体塗装)
    キャスター金具:スチール
    車輪:エラストマー(省音タイプ)

図面

PEW-12124N-W/PEW-12124N-YG/PEW-1274N-W/PEW-1274N-YG/PEW-1294N-W/PEW-1294N-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜付):関連画像

PEW-1294N-YG/PEW-1274N-Wの使用例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付) 取扱説明書-2フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付) 取扱説明書-3フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付) 取扱説明書-4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
1200
600
ホワイト
488-1966
35500
1台
1個
1200
600
ヤンググリーン
488-1974
35500
1台
1個
750
500
ホワイト
488-2008
23100
1台
1個
750
500
ヤンググリーン
488-2016
23100
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,54766,520
( 73,172 )
1日目
86,54766,520
( 73,172 )
4日目
48,588
( 53,447 )
4日目
74,36659,091
( 65,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・傾斜付)。
【特長】
・棚板に傾斜付き(D=500の場合12°、D=600の場合は10°)。
・最大積載量150kg/台、均等積載量100kg/段。
・柱にパイプを採用し組立段替が簡単。
・スチール製ボルトレスタイプ。
・ヤンググリーンとホワイトの2色から選択可。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・棚板の高さは変更可能です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・物の出し入れが頻繁な作業に。
・工具や計器の保管に最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスワゴン (省音タイプ・傾斜付)
フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)
フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付
フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 大パネル付
フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)
フェニックスワゴン (省音タイプ・三方枠付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格48,588-20,913 -28,248 -29,200 -34,502 -36,550 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目2日目〜
高さ(mm)1300600880880899880
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)(kg/段)100100100100100100
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)-本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング