フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mm
- 通常単価(税別)
- 45,173円~50,240円
- 税込単価
- 49,690円~55,264円
通常出荷日:1日目~4日目
ワンタッチブッシュで組み立てが簡単なワゴン(省音タイプ・2段引出し付) 高さ600mm(組立式)。【特...
詳細を確認- 高さ (mm)
600
- 最大積載量 (kg/台)
150
- 詳細タイプ
組立式
- 均等積載量(kg/段) (kg/段)
100
- 材質1
本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
- 材質2
キャスター金具:スチール
- 材質3
車輪:エラストマー(省音タイプ)
- グリーン購入法適合品
適合
- 支柱径(mm)
25.4
- こぼれ止め高さ(mm) (mm)
50
- 棚板調整ピッチ(mm)
25
- 段数 (段)
2
- 組立目安
50分
- 均等荷重:引出し (kg/段)
10
- キャスター仕様
自在式:75mm(2個)、自在式(ストッパー付):75mm(2個)
- 材質
車輪:エラストマー(省音タイプ)
- 内容量
1台
ご注意
画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
本商品は組立式の商品です。
本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
製品特長・仕様
外観図
製品の基本仕様・特長
| 品番 | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 支柱径 (mm) | 質量 (kg) |
|---|
| PEW-662X-W | ホワイト | 600×400×600 | 2 | 25.4 | 23.8 |
|---|
| PEW-662X-YG | ヤンググリーン | 600×400×600 | 2 | 25.4 | 23.8 |
|---|
| PEW-672X-W | ホワイト | 750×500×600 | 2 | 25.4 | 32.9 |
|---|
| PEW-672X-YG | ヤンググリーン | 750×500×600 | 2 | 25.4 | 32.9 |
|---|
- キャスター:自在式 75mm(2個)/自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
- 材質
本体:スチール(抗菌粉体塗装)
キャスター金具:スチール
車輪:エラストマー(省音タイプ)
図面
PEW-662X-W/PEW-662X-YG/PEW-672X-W/PEW-672X-YG
使用方法・使用事例
使用方法
絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です
488-2776
488-2768
488-2571
488-2563
PEW-662X-W
PEW-662X-YG
PEW-672X-W
PEW-672X-YG
フェニックスワゴン (省音タイプ・2段引出し付)高さ600mmのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 |
| 45,173円- | 38,641円 - | 42,209円 - | 32,019円 - | 66,651円 - | 66,677円 - |
| 1日目〜 | 1日目〜 | 1日目〜 | 2日目 | 1日目〜 | 1日目〜 |
| 600 | 600 | 600 | 600 | 740 | 880 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 組立式 | 組立式 | 組立式 | 組立式 | 組立式 | 組立式 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) | 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) | 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) | 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) | 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) | 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。