17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフェニックスワゴン (SUS304)

クリーンフェニックスワゴン (SUS304)

通常単価(税別)
40,33499,840特別価格
税込単価
44,367109,824特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
  • 内容量
    1台
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

クリーンフェニックスワゴン(SUS430) 高さ1200mm:関連画像

CPE4-12124の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
CPE4-1264150100600×400×1200425.418.7
CPE4-1274150100750×500×1200425.423.7
CPE4-1294150100900×600×1200425.429.7
CPE4-121241501001200×600×1200425.440.2
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • キャスター:自在式 100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS430)
    キャスター金具:スチール
    車輪:ナイロンウレタン

図面

CPE4-12124/CPE4-1264/CPE4-1274/CPE4-1294

クリーンフェニックスワゴン (SUS304) CPE4-12124/CPE4-1264/CPE4-1274/CPE4-1294図面

CPE4-6122/CPE4-662/CPE4-672/CPE4-692

クリーンフェニックスワゴン (SUS304) CPE4-6122/CPE4-662/CPE4-672/CPE4-692図面

使用方法・使用事例

使用方法

クリーンフェニックスワゴン (SUS304) 取扱説明書-1クリーンフェニックスワゴン (SUS304) 取扱説明書-2

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

材質2

材質3

グリーン購入法適合品

段数

(段)

内容量

最小発注数量
1290
600
1200
488-1303
40200
本体:ステンレス(SUS430)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
4
1台
1個
690
400
1200
488-1311
19100
-
-
-
-
4
1台
1個
840
500
1200
488-1320
23100
-
-
-
-
4
1台
1個
990
600
1200
488-1338
29700
本体:ステンレス(SUS430)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
4
1台
1個
1200
600
600
488-1354
21500
本体:ステンレス(SUS430)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
2
1台
1個
600
400
600
488-1371
11200
-
-
-
-
2
1台
1個
750
500
600
488-1389
13200
本体:ステンレス(SUS430)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
2
1台
1個
900
600
600
488-1397
16200
本体:ステンレス(SUS430)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
2
1台
1個
1290
600
740
488-1401
30700.0
本体:ステンレス(SUS430)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
3
1台
1個
690
400
740
488-1427
14100.0
本体:ステンレス(SUS430)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
3
1台
1個
840
500
740
488-1435
17900.0
本体:ステンレス(SUS430)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
3
1台
1個
990
600
740
488-1443
22400.0
本体:ステンレス(SUS430)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
3
1台
1個
1290
600
880
488-1451
27200
-
-
-
-
3
1台
1個
690
400
880
488-1460
14500
本体:ステンレス(SUS430)
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
3
1台
1個
840
500
880
488-1486
18100
-
-
-
-
3
1台
1個
990
600
880
488-1494
21200
-
-
-
-
3
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,840
( 109,824 )
2日目
63,404
( 69,744 )
2日目
70,694
( 77,763 )
2日目
81,554
( 89,709 )
2日目
58,640
( 64,504 )
2日目
40,334
( 44,367 )
2日目
44,024
( 48,426 )
2日目
49,507
( 54,458 )
2日目
78,920
( 86,812 )
4日目
51,549
( 56,704 )
4日目
57,040
( 62,744 )
4日目
65,212
( 71,733 )
4日目
78,953
( 86,848 )
2日目
64,48052,280
( 57,508 )
2日目
57,073
( 62,780 )
2日目
65,246
( 71,771 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンフェニックスワゴン (SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフェニックスワゴン (SUS304)
クリーンフェニックスワゴン (SUS304・ラックタイプ)
クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)
クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)
クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格40,334-30,711 -56,664 -74,081 -67,19177,819
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目2日目
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)100100100100100100
支柱径(mm)25.425.425.425.425.425.4
こぼれ止め高さ(mm)505050505050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング