17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm

通常単価(税別)
80,314108,571特別価格
税込単価
88,345119,428特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

取り付けが簡単なブッシュを用いたステンレス製ワゴン。【特長】・高さ:772mm・製造国:日本・ステンレ...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    772
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 段数 (段)
    3
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 材質
    本体・アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
  • ブッシュ
    導電性樹脂
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm:関連画像

CPE3-R993の外観

製品の基本仕様・特長

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm:関連画像

棚板はピッチ25mmで移動可能。

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm:関連画像

棚板は表・裏両面使用可能。

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
CPE3-R963150100600×400×772325.412.7
CPE3-R973150100750×500×772325.416.6
CPE3-R993150100900×600×772325.421.2
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)
    ブッシュ:導電性樹脂
    アジャスターねじ:ステンレス(SUS304)
    アジャスターベース:ナイロン

図面

CPE3-R963/CPE3-R973/CPE3-R993

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm 取扱説明書-1クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
600
400
488-1273
12600
1台
1個
750
500
488-1281
15600
1台
1個
900
600
488-1290
18600
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,31465,118
( 71,630 )
2日目
93,31773,188
( 80,507 )
4日目
108,57185,152
( 93,667 )
2日目

詳細情報

基本情報

取り付けが簡単なブッシュを用いたステンレス製ワゴン。
【特長】
・高さ:772mm
・製造国:日本
・ステンレスアジャスターをつけたラック。
【用途】
・工​具​や​計​器​の​保​管​に​​最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ632mm
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ492mm
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ492mm
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ632mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格80,314-52,451 -81,001 -63,565 -34,313 -40,145 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目4日目
高さ(mm)772772632492492632
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)(kg/段)100100100100100100
支柱径(mm)25.425.425.425.425.425.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング