ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm CPE3-662SD

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm

通常単価(税別)
77,81963,095
税込単価
85,60169,405
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。【特長】・高さ:600mm。・棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両面...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    600
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • トラスココード
    488-0919
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 質量(g) (g)
    11200
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 段数 (段)
    2
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 表面抵抗値
    10000Ω
  • キャスター仕様
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質
    本体・キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム
  • ブッシュ
    導電性樹脂
  • 内容量
    1台

型番:

CPE3-662SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm:関連画像

CPE3-662SDの外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
CPE3-662SD150100600×400×600225.411.0
CPE3-672SD150100750×500×600225.413.7
CPE3-692SD150100900×600×600225.416.9
  • 表面抵抗値:104Ω
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • キャスター:自在式 100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)
    ブッシュ:導電性樹脂
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
    車輪:導電ゴム

図面

CPE3-662SD

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm 取扱説明書-1クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm 取扱説明書-2

CPE3-662SDの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
600
最大積載量(kg/台)
150
詳細タイプ
組立式
トラスココード
488-0919
均等積載量(kg/段)(kg/段)
100
質量(g)(g)
11200
支柱径(mm)
25.4
こぼれ止め高さ(mm)(mm)
50
棚板調整ピッチ(mm)
25
段数(段)
2
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
表面抵抗値
10000Ω
キャスター仕様
自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
材質
本体・キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム
ブッシュ
導電性樹脂
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPE3-662SD

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,81963,095
( 69,405 )
2日目

詳細情報

基本情報

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。
【特長】
・高さ:600mm。
・棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両面)。
・製造国:日本。
・組立目安:1人50分。
【用途】
・食品関係、医療関係など衛生面に気を使われる場合に。
・車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や​静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mmの型番CPE3-662SDのページです。 型番CPE3-662SDに関する仕様情報を記載しております。
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm
ボンベカート
アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段
折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1
バスケットカート
ボンベ架台
メーカートラスコ中山エレクターアズワントクヤマエレクターエレクター
通常価格77,81937,24052,200 -109,71450,6009,311
通常出荷日2日目4日目1日目19日目4日目4日目
間口(mm)600-610610605-
奥行(mm)400-410660460-
高さ(mm)600-809960934-
最大積載量(kg/台)150--40120-
詳細タイプ組立式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング