17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)

クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)

通常単価(税別)
74,081155,091特別価格
税込単価
81,489170,600特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。・棚板がS...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    100
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
  • ブッシュ
    導電性樹脂
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ1200mm:関連画像

CPE3-1294

製品の基本仕様・特長

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ1200mm:関連画像

棚板はピッチ25mmで移動可能。

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ1200mm:関連画像

棚板は表・裏両面使用可能。

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間囗×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
CPE3-1264150100600×400×1200425.419.3
CPE3-1274150100750×500×1200425.424.6
CPE3-1294150100900×600×1200425.430.8
  • 棚板:こぼれ止め付き棚板(表裏両面)
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • キャスター:自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付き):100mm(2個)
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)
    ブッシュ:導電性樹脂
    キャスター金具:スチール
    車輪:ナイロンウレタン

図面

CPE3-1264/CPE3-1274/CPE3-1294

クリーンフェニックスワゴン (SUS3044) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

クリーンフェニックスワゴン (SUS3044) 取扱説明書-1クリーンフェニックスワゴン (SUS3044) 取扱説明書-2

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

グリーン購入法適合品

段数

(段)

内容量

最小発注数量
690
400
1200
488-0790
19100
-
-
-
-
-
4
1台
1個
840
500
1200
488-0820
23100
-
-
-
-
-
4
1台
1個
990
600
1200
488-0854
27200
-
-
-
-
-
4
1台
1個
840
500
600
488-0927
13700.0
本体:ステンレス(SUS304)
ブッシュ:導電性樹脂
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
2
1台
1個
990
600
600
488-0951
16900
本体:ステンレス(SUS304)
ブッシュ:導電性樹脂
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
2
1台
1個
690
400
740
488-0994
14700
-
-
-
-
-
3
1台
1個
840
500
740
488-1028
18700
本体:ステンレス(SUS304)
ブッシュ:導電性樹脂
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
3
1台
1個
990
600
740
488-1052
23400.0
本体:ステンレス(SUS304)
ブッシュ:導電性樹脂
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
3
1台
1個
690
400
880
488-1087
15100
本体:ステンレス(SUS304)
ブッシュ:導電性樹脂
キャスター金具:スチール
車輪:ナイロンウレタン
適合
3
1台
1個
840
500
880
488-1125
18100
-
-
-
-
-
3
1台
1個
990
600
880
488-1150
21200
-
-
-
-
-
3
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,095
( 84,805 )
2日目
133,656102,728
( 113,001 )
4日目
155,091119,202
( 131,122 )
4日目
76,41661,950
( 68,145 )
4日目
87,24568,417
( 75,259 )
2日目
93,54171,895
( 79,085 )
2日目
107,38582,536
( 90,790 )
4日目
123,62795,019
( 104,521 )
2日目
74,081
( 81,489 )
2日目
84,935
( 93,429 )
4日目
97,669
( 107,436 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
・棚板がSUS304のため錆びにくいです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)
クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)
クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ492mm
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ772mm
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) 高さ632mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格74,081-56,664 -67,19134,313 -52,451 -40,145 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目2日目2日目4日目
最大積載量(kg/台)150150150150150150
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)(kg/段)100100100100100100
支柱径(mm)25.425.425.425.425.425.4
こぼれ止め高さ(mm)(mm)505050505050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング