17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグルワゴン(浅型2段・深型1段)

通常単価(税別)
28,35231,812
税込単価
31,18734,993
通常出荷日:1日目

浅型2段棚板、深型1段棚板付きの組み立て式ワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • 段数 (段)
    3
  • キャスター仕様
    自在式(ストッパー付)、自在式 各2個
  • 本体材質
    スチール
  • 棚板・支柱材質
    スチール
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 内容量
    1台
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

イーグルワゴン(浅型2段・深型1段):関連画像

EGW-963F1-YGの外観(ヤンググリーン)

イーグルワゴン(浅型2段・深型1段):関連画像

EGW-973F1-YGの外観(ヤンググリーン)

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-963F1-W200120ホワイト600×400×880317.34
EGW-963F1-YG200120ヤンググリーン600×400×880317.34
EGW-973F1-W200120ホワイト750×500×880321.49
EGW-973F1-YG200120ヤンググリーン750×500×880321.49
  • キャスター:自在式(Wストッパー付き) 100mm(2個)、固定式 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 製造国:日本

図面

EGW-963F1-YG

イーグルワゴン(浅型2段・深型1段) EGW-963F1-YG図面

EGW-973F1-W/EGW-973F1-YG

イーグルワゴン(浅型2段・深型1段) EGW-973F1-W/EGW-973F1-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン(浅型2段・深型1段) 取扱説明書-1イーグルワゴン(浅型2段・深型1段) 取扱説明書-2イーグルワゴン(浅型2段・深型1段) 取扱説明書-3イーグルワゴン(浅型2段・深型1段) 取扱説明書-4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
679
400
ブラック
326-8702
17340
1台
1個
679
400
ブラック
326-8699
17340
1台
1個
679
400
ブラック
326-8701
17340
1台
1個
679
400
オレンジ
326-8695
17340
1台
1個
679
400
オレンジ
326-8698
17340
1台
1個
679
400
レッド
326-8697
17340
1台
1個
679
400
レッド
326-8694
17340
1台
1個
600
400
ホワイト
487-8396
17340
1台
1個
679
400
ホワイト
326-8696
17340
1台
1個
679
400
ホワイト
326-8700
17340
1台
1個
600
400
ヤンググリーン
487-8400
17340
1台
1個
750
500
ホワイト
487-8515
21490
1台
1個
750
500
ヤンググリーン
487-8523
21490
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,315
( 32,247 )
1日目
29,315
( 32,247 )
1日目
29,315
( 32,247 )
1日目
29,315
( 32,247 )
1日目
29,315
( 32,247 )
1日目
29,315
( 32,247 )
1日目
29,315
( 32,247 )
1日目
28,352
( 31,187 )
1日目
29,329
( 32,262 )
1日目
29,329
( 32,262 )
1日目
28,352
( 31,187 )
1日目
31,812
( 34,993 )
1日目
31,812
( 34,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

浅型2段棚板、深型1段棚板付きの組み立て式ワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・ア​ン​グ​ル​支​柱​に​突​起​を​出​し​、​棚​板​を​固​定​す​る​こ​と​に​よ​り​縦​横​の​ゆ​れ​を​軽​減​​。​​
・棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用​可能。
【用途】
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に最適。
・​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​に​も最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン(浅型2段・深型1段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルワゴン(浅型2段・深型1段)
バーディワゴン(浅型2段・深型1段)
イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)
バーディワゴン(深型3段)
イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,352-28,911 -61,609 -29,837 -29,137
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)880880902880600
最大積載量(kg/台)200200200200200
詳細タイプ組立式組立式組立式--
均等積載量(kg/段)(kg/段)120120120120120
キャスター径(mm)(mm)100100-100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング