17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)

イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)

通常単価(税別)
61,60972,616
税込単価
67,77079,878
通常出荷日:1日目~4日目

天板と引き出し付きの組み立て式ワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    902
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • 段数 (段)
    2
  • キャスター仕様
    自在式(ストッパー付):100mm(2個)、自在式:100mm(2個)
  • 材質
    棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付):関連画像

EGW-972TY-Wの外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-962TY-W200120ホワイト600×400×902230.14
EGW-962TY-YG200120ヤンググリーン600×400×902230.14
EGW-972TY-W200120ホワイト750×500×902239.79
EGW-972TY-YG200120ヤンググリーン750×500×902239.79
  • キャスター:自在式(Wストッパー付き) 100mm(2個)、固定式 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム

引き出し内寸・天板寸法

品番引出し内寸
間口×奥行×深さ
(mm)
天板寸法
間口×奥行×厚さ
(mm)
EGW-962TY494×274×108750×500×22
EGW-972TY644×374×108900×600×22

図面

EGW-962TY-W/EGW-962TY-YG

イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付) EGW-962TY-W/EGW-962TY-YG図面

EGW-972TY-W/EGW-972TY-YG

イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付) EGW-972TY-W/EGW-972TY-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付) 取扱説明書-1イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付) 取扱説明書-2イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付) 取扱説明書-3イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付) 取扱説明書-4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
600
400
ホワイト
487-8370
30140
1台
1個
600
400
ヤンググリーン
487-8388
30140
1台
1個
750
500
ホワイト
487-8493
39790
1台
1個
750
500
ヤンググリーン
487-8507
39790
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,609
( 67,770 )
1日目
61,609
( 67,770 )
1日目
72,616
( 79,878 )
4日目
72,616
( 79,878 )
4日目

詳細情報

基本情報

天板と引き出し付きの組み立て式ワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・ア​ン​グ​ル​支​柱​に​突​起​を​出​し​、​棚​板​を​固​定​す​る​こ​と​に​よ​り​縦​横​の​ゆ​れ​を​軽​減​​。​​
・棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用​可能​。
【用途】
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に最適。
・​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​に最適​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)
バーディワゴン(浅型2段・深型1段)
バーディワゴン(深型3段)
イーグルワゴン(天板・引出し付)
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格61,609-28,911 -29,837 -50,507 -59,526 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)902880880--
最大積載量(kg/台)200200200200200
詳細タイプ組立式組立式-組立式組立式
均等積載量(kg/段)(kg/段)120120120120120
段数(段)23-22

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング