17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

通常単価(税別)
50,37351,132特別価格
税込単価
55,41056,245特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

深型引き出し付きウレタンキャスター仕様の組み立て式アングル式ワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックす...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    250
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • 段数 (段)
    3
  • キャスター仕様
    自在式(ストッパー付):100mm(2個)、固定式:100mm(2個)
  • 材質
    棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター):関連画像

EGW-963YU-YGの外観(ヤンググリーン)

イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター):関連画像

EGW-973YU-YGの外観(ヤンググリーン)

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-963YU-W250120ホワイト600×400×880325.19
EGW-963YU-YG250120ヤンググリーン600×400×880325.19
EGW-973YU-W250120ホワイト750×500×880332.64
EGW-973YU-YG250120ヤンググリーン750×500×880332.64
  • 引き出し内寸
    EGW-963YU:間口494×奥行274×深さ108mm
    EGW-973YU:間口644×奥行274×深さ108mm
  • キャスター:自在式(Wストッパー付き) 100mm(2個)、固定式 100mm(2個)
  • >
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ウレタン
  • 製造国:日本

図面

EGW-963YU-W/EGW-963YU-YG

イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) EGW-963YU-W/EGW-963YU-YG図面

EGW-973YU-W/EGW-973YU-YG

イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) EGW-973YU-W/EGW-973YU-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) 取扱説明書-1イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) 取扱説明書-2イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) 取扱説明書-3イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) 取扱説明書-4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
600
400
ヤンググリーン
487-8469
25190
1台
1個
750
500
ホワイト
487-8574
32640
1台
1個
750
500
ヤンググリーン
487-8582
32640
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,132
( 56,245 )
1日目
50,373
( 55,410 )
1日目
50,373
( 55,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

深型引き出し付きウレタンキャスター仕様の組み立て式アングル式ワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・ア​ン​グ​ル​支​柱​に​突​起​を​出​し​、​棚​板​を​固​定​す​る​こ​と​に​よ​り​縦​横​の​ゆ​れ​を​軽​減​​。​​
・棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用​可能。
【用途】
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に​最適。
・​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​に​も最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)
イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)
バーディワゴン(浅型2段・深型1段)
バーディワゴン(深型3段)
ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格50,373-61,609 -34,935 -29,837 -47,511 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)880902880880903
最大積載量(kg/台)250200200200300
詳細タイプ組立式組立式組立式--
均等積載量(kg/段)(kg/段)120120120120120
段数(段)323-3

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング