17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

通常単価(税別)
51,34060,929
税込単価
56,47467,022
通常出荷日:1日目~4日目

深型引き出し付き組み立て式のアングル式ワゴン。【特長】・ウレタンキャスター仕様。・車輪と共に車軸もロッ...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • 段数 (段)
    3
  • キャスター仕様
    自在式(ストッパー付):100mm(2個)、自在式:100mm(2個)
  • 材質
    棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター):関連画像

BDW-973YU-Wの外観(ホワイト)

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間囗×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
BDW-963YU-W200120ホワイト600×400×880324.84
BDW-963YU-YG200120ヤンググリーン600×400×880324.84
BDW-973YU-W200120ホワイト750×500×880332.29
BDW-973YU-YG200120ヤンググリーン750×500×880332.29
  • 引き出し内寸
    BDW-963YU:間口494×奥行274×深さ108mm
    BDW-973YU:間口644×奥行374×深さ108mm
  • キャスター:自在式(Wストッパー付き) 100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ウレタン
  • 製造国:日本

図面

BDW-963YU-YG

バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) BDW-963YU-YG図面

BDW-973YU-W/BDW-973YU-YG

バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) BDW-973YU-W/BDW-973YU-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) 取扱説明書-1バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) 取扱説明書-2バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) 取扱説明書-3バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター) 取扱説明書-4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
600
400
ホワイト
487-8175
24840
1台
1個
600
400
ヤンググリーン
487-8183
24840
1台
1個
750
500
ホワイト
487-8299
32290
1台
1個
750
500
ヤンググリーン
487-8302
32290
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,340
( 56,474 )
1日目
51,340
( 56,474 )
1日目
60,929
( 67,022 )
4日目
60,929
( 67,022 )
1日目

詳細情報

基本情報

深型引き出し付き組み立て式のアングル式ワゴン。
【特長】
・ウレタンキャスター仕様。
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・​​ア​ン​グ​ル​支​柱​に​突​起​を​出​し​、​棚​板​を​固​定​す​る​こ​と​に​よ​り​縦​横​の​ゆ​れ​を​軽​減​​。
・​​棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用可能​。
【用途】
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に​最適。
・​​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​にも最適​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)
バーディワゴン(浅型2段・深型1段)
バーディワゴン(深型3段)
イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)
ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格51,340-28,911 -29,837 -61,609 -47,511 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)880880880902903
最大積載量(kg/台)200200200200300
詳細タイプ組立式組立式-組立式-
均等積載量(kg/段)(kg/段)120120120120120
段数(段)33-23

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング