ファクトリーサプライ用品技術窓口

外観図

| 品番 | 許容荷重 | 車輪径D (mm) | 車輪幅 (mm) | 取付高H (mm) | 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (daN) | (kgf) | |||||
| TYSA-50N | 40 | 40.8 | 50 | 21 | 65 | 135 |
| TYSA-65N | 60 | 61.2 | 65 | 25 | 88 | 415 |
| TYSA-75N | 60 | 61.2 | 75 | 25 | 96 | 420 |
材質
製造国



アングルへの取り付けが簡単にできる。
【特長】
・アングルタイプ。
・自在式。
【用途】
・アングルタイプ自在式アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):370円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用
4.5通常価格(税別):538円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用
4通常価格(税別):591円