17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェニックスラック用棚板

フェニックスラック用棚板

通常単価(税別)
7,49511,194
税込単価
8,24512,313
通常出荷日:4日目

フェニックスラック用棚板。【特長】・生産国:日本。・色:ホワイト。・適合支柱径:31.8mm。

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フェニックスラック本体についてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間囗×奥行
(mm)
梱包数
(セット)
質量
(kg/セット)
PER-44T-W1,200×45017.1
PER-46T-W1,200×60018.7
PER-54T-W1,500×45018.7
PER-56T-W1,500×600111.7
PER-64T-W1,800×450110.2
PER-66T-W1,800×600113.8
  • 材質:スチール(抗菌粉体塗装)
  • セット内容/付属品:取り付けブッシュ4組

図面

PER-44T-W/PER-46T-W/PER-54T-W/PER-56T-W/PER-64T-W/PER-66T-W

フェニックスラック用棚板 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスラック用棚板 取扱説明書-1フェニックスラック用棚板 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
1200
450
488-1826
4989999412369
7.1kg
1セット(取付ブッシュ×4)
10
4個
1200
600
488-1834
4989999412376
8.6kg
1セット(取付ブッシュ×4)
10
4個
1500
450
488-1842
4989999412383
8.6kg
1セット(取付ブッシュ×4)
10
4個
1500
600
488-1851
4989999412390
11.6kg
1セット(取付ブッシュ×4)
10
4個
1800
450
488-1869
4989999412406
10.2kg
1セット(取付ブッシュ×4)
10
4個
1800
600
488-1877
4989999412413
13.7kg
1セット(取付ブッシュ×4)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,495
( 8,245 )
4日目
8,071
( 8,878 )
4日目
8,331
( 9,164 )
4日目
10,156
( 11,172 )
4日目
9,254
( 10,179 )
4日目
11,194
( 12,313 )
4日目

詳細情報

基本情報

フェニックスラック用棚板。
【特長】
・生産国:日本。
・色:ホワイト。
・適合支柱径:31.8mm。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスラック用棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスラック用棚板
軽中量棚 TLA型用棚板
追加・交換用棚板(仕切板用・取付ボルト付)
軽中量棚 TLA型用追加棚板
中量ボルトレス棚 TZM3型用棚板
中量ボルトレス棚 M5型用追加棚板(中受金具付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,495-2,352 -2,353 -2,885 -10,456 -5,071 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目8日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
均等積載量(kg/段)150150100150300500
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ホワイトオイスターホワイトネオグレーオイスターホワイトシルバーネオグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング