17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型軽中量棚用パンチング側板

M2型軽中量棚用パンチング側板

通常単価(税別)
1,9652,410
税込単価
2,1622,651
通常出荷日:1日目~4日目

25mmピッチで取り付け高さを変更可能なM2型軽中量棚用パンチング側板。【特長】・パンチング穴付(10...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ

図面

M2-PRH3/M2-PRH4/M2-PRH6

M2型軽中量棚用パンチング側板 図面

使用方法・使用事例

使用方法

M2型軽中量棚用パンチング側板 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
300
488-1753
4989999411454
0.5kg
1枚
10
4個
450
488-1761
4989999411461
0.7kg
1枚
10
4個
600
488-1770
4989999411478
1.0kg
1枚
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,965
( 2,162 )
1日目
2,167
( 2,384 )
1日目
2,410
( 2,651 )
4日目

詳細情報

基本情報

25mmピッチで取り付け高さを変更可能なM2型軽中量棚用パンチング側板。
【特長】
・パンチング穴付(10mm角)。
・均等積載量:20kg/枚。
・色:ネオグレー。
・材質:スチール。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M2型軽中量棚用パンチング側板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型軽中量棚用パンチング側板
M3型中量棚用パンチング側板
M1.5型軽中量棚用パンチング側板
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
M2型用側板(はめ込み式)
M2型・M3型・M5型用2段スライド棚
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,965-1,828 -1,957 -28,90328,371 -110,323 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目19日目
商品タイプ軽量タイプオプション中量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
高さ(mm)150150150601800300
均等積載量(kg/段)202020--200
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング