ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...
詳細を確認外観図

M2-6444K2B(連結型)
| 品番 | 質量(kg) |
|---|---|
| M2-6334K2B | 25.2 |
| M2-6344K2B | 29.6 |
| M2-6364K2B | 34.3 |
| M2-6434K2B | 30.6 |
| M2-6444K2B | 35.9 |
| M2-6464K2B | 41.4 |
| M2-6534K2B | 36.0 |
| M2-6544K2B | 42.2 |
| M2-6564K2B | 52.2 |
| M2-6634K2B | 44.4 |
| M2-6644K2B | 48.0 |
| M2-6664K2B | 64.6 |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,861円 ( 26,247円 ) | 4日目 |
24,703円 ( 27,173円 ) | 4日目 |
27,176円 ( 29,894円 ) | 1日目 |
25,523円 ( 28,075円 ) | 1日目 |
28,600円 ( 31,460円 ) | 4日目 |
31,531円 ( 34,684円 ) | 1日目 |
28,963円 ( 31,859円 ) | 4日目 |
32,364円 ( 35,600円 ) | 4日目 |
37,767円 ( 41,544円 ) | 4日目 |
34,500円 ( 37,950円 ) | 1日目 |
39,137円 ( 43,051円 ) | 4日目 |
44,701円 ( 49,171円 ) | 1日目 |
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

をくだ屋技研
手動式パワーリフター エコノミータイプ


サカエ
コンテナラックケース
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)
4.5通常価格(税別):2,554円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
0通常価格(税別):4,891円~

トラスコ中山
中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型
5通常価格(税別):25,748円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

トラスコ中山
棚部材 シングル振止金具(スチール製)
4.3通常価格(税別):59円~