17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)

通常単価(税別)
24,53445,684
税込単価
26,98750,252
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • 詳細タイプ
    組立式
  • ネオグレー
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 表面処理
    粉体塗装
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

M2-6444K2(単体型)の寸法図

M2-6444K2(単体型)

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M2-6334K2860×30081629.4
M2-6344K2860×45081633.8
M2-6364K2860×60081638.5
M2-6434K21,160×3001,11634.8
M2-6444K21,160×4501,11640.1
M2-6464K21,160×6001,11645.6
M2-6534K21,460×3001,41640.2
M2-6544K21,460×4501,41646.4
M2-6564K21,460×6001,41656.4
M2-6634K21,760×3001,71648.6
M2-6644K21,760×4501,71652.2
M2-6664K21,760×6001,71668.8
  • 色:ネオグレー
  • 材質:スチール
  • 製造国:日本

図面

M2-6334K2/M2-6344K2/M2-6364K2/M2-6434K2/M2-6444K2/M2-6464K2/M2-6534K2/M2-6544K2/M2-6564K2/M2-6634K2/M2-6644K2/M2-6664K2

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) 取扱説明書-2軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) 取扱説明書-3

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
860
300
484-3762
816
29.4kg
1台
10
1個
860
450
484-3789
816
33.8kg
1台
10
1個
860
600
484-3801
816
38.5kg
1台
10
1個
1160
300
484-3827
1116
34.8kg
1台
10
1個
1160
450
484-3843
1116
40.1kg
1台
10
1個
1160
600
484-3860
1116
45.6kg
1台
10
1個
1460
300
484-3886
1416
40.2kg
1台
10
1個
1460
450
484-3908
1416
46.4kg
1台
10
1個
1460
600
484-3924
1416
56.4kg
1台
10
1個
1760
300
484-3941
1716
48.6kg
1台
10
1個
1760
450
484-3967
1716
52.2kg
1台
10
1個
1760
600
484-3983
1716
68.8kg
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,534
( 26,987 )
4日目
26,895
( 29,585 )
4日目
29,297
( 32,227 )
1日目
27,692
( 30,461 )
1日目
30,266
( 33,293 )
4日目
33,074
( 36,381 )
1日目
30,613
( 33,674 )
4日目
33,870
( 37,257 )
4日目
39,044
( 42,948 )
4日目
35,916
( 39,508 )
1日目
40,356
( 44,392 )
4日目
45,684
( 50,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)
軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)
軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,534-23,861 -23,597 -31,799 -27,218 -186,513 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜9日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)444443
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)単体型
高さ(mm)180018001800180018001800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング