ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
サカエ 重量作業台KWタイプ 中板2枚付 |
|
トラスコ中山 コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ |
|
岐阜プラスチック工業 リス プラテナー Bシリーズ(B型コンテナ) |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
ヒシ S型コンテナ 2.6L~56.3L |

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...
詳細を確認外観図

連結型
| 品番 | 質量 (kg) |
|---|---|
| M1.5-6334K2B | 27.8 |
| M1.5-6344K2B | 32.4 |
| M1.5-6364K2B | 37.3 |
| M1.5-6434K2B | 33.4 |
| M1.5-6444K2B | 38.9 |
| M1.5-6464K2B | 44.6 |
| M1.5-6534K2B | 39.1 |
| M1.5-6544K2B | 45.4 |
| M1.5-6564K2B | 55.7 |
| M1.5-6634K2B | 53.2 |
| M1.5-6644K2B | 60.0 |
| M1.5-6664K2B | 68.3 |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,163円 ( 25,479円 ) | 4日目 |
25,736円 ( 28,310円 ) | 1日目 |
27,612円 ( 30,373円 ) | 3日目 |
26,451円 ( 29,096円 ) | 1日目 |
28,891円 ( 31,780円 ) | 1日目 |
31,950円 ( 35,145円 ) | 3日目 |
29,280円 ( 32,208円 ) | 4日目 |
32,784円 ( 36,062円 ) | 1日目 |
38,401円 ( 42,241円 ) | 4日目 |
35,064円 ( 38,570円 ) | 1日目 |
39,846円 ( 43,831円 ) | 1日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 3日目 |
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック

トラスコ中山
ミシン目入り気泡緩衝材
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):15,429円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

三進金属工業
軽量セミボルトレスラック
0通常価格(税別):10,291円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中量ラック(中量棚) 5Mタイプ
5通常価格(税別):26,139円~

トラスコ中山
軽中量棚用ロックピン(8本入)
5通常価格(税別):720円

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~