17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

通常単価(税別)
6,29611,765
税込単価
6,92612,942
通常出荷日:1日目

段替えが簡単、傾斜角度を自在に設定。【特長】・棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品。・水平...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

「M1.5型」「M2型」兼用傾斜棚セット(前あたり付) イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 色:ネオグレー
  • 材質:スチール
  • 製造国:日本

図面

M2-KT33S/M2-KT34S/M2-KT36S/M2-KT43S/M2-KT44S/M2-KT46S/M2-KT53S/M2-KT54S/M2-KT56S/M2-KT63S/M2-KT64S

M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) M2-KT33S~KT64S図面

M2-KT66S

M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) M2-KT66S図面

使用方法・使用事例

使用方法

M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) 取扱説明書-1M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) 取扱説明書-2M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) 取扱説明書-3

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

外寸間口

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
860
300
484-4009
816
5.7kg
816
1セット
10
1個
860
450
484-4017
816
7.0kg
816
1セット
10
1個
860
600
484-4025
816
8.4kg
816
1セット
10
1個
1160
300
484-4033
1116
7.0kg
1116
1セット
10
1個
1160
450
484-4041
1116
8.5kg
1116
1セット
10
1個
1160
600
484-4050
1116
10.1kg
1116
1セット
10
1個
1460
300
484-4068
1416
8.3kg
1416
1セット
10
1個
1460
450
484-4076
1416
10.1kg
1416
1セット
10
1個
1460
600
484-4084
1416
12.7kg
1416
1セット
10
1個
1760
300
484-4092
1716
11.7kg
1716
1セット
10
1個
1760
450
484-4106
1716
13.5kg
1716
1セット
10
1個
1760
600
484-4114
1716
15.8kg
1716
1セット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,296
( 6,926 )
1日目
6,997
( 7,697 )
1日目
7,745
( 8,520 )
1日目
7,166
( 7,883 )
1日目
8,032
( 8,835 )
1日目
8,902
( 9,792 )
1日目
8,048
( 8,853 )
1日目
9,000
( 9,900 )
1日目
10,012
( 11,013 )
1日目
9,522
( 10,474 )
1日目
10,281
( 11,309 )
1日目
11,765
( 12,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

段替えが簡単、傾斜角度を自在に設定。
【特長】
・棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品。
・水平から約30°まで傾斜させることができる。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚受のみの購入は可能ですか?
A
棚受のみのご注文は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)
M3型用傾斜棚セット (前あたり付)
M2型・M3型・M5型用2段スライド棚
M2型・M3型・M5型用3段スライド棚
M2型・M3型・M5型用深型2段引き出し
TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,296-7,372 -84,797 -85,719 -91,861 -8,530 -
通常出荷日1日目1日目〜19日目18日目〜19日目8日目
商品タイプ軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
均等積載量(kg/段)150300200200200300
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング