17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

通常単価(税別)
1,2362,546
税込単価
1,3602,801
通常出荷日:1日目~2日目

編込みタイプの玉掛けワイヤロープ。【特長】・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り) (t)
    0.66
  • 詳細タイプ
    両アイ
  • 材質(本体・表)
    炭素鋼
  • 材質(芯)
    麻芯
  • スリング径(mm)
    6
  • 内容量
    1本
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TWD-6S1

TWD-6S1

製品の基本仕様・特長

スリング径6mmタイプ

スリング径6mmタイプ

吊り角度による安全使用荷重

吊り角度による安全使用荷重

品番安全使用荷重
2本垂直吊り(t)
全長
(m)
スリング径
(mm)
タイプ質量
(kg)
TWD-6S10.661.06両アイ0.19
TWD-6S1.50.661.56両アイ0.26
TWD-6S20.662.06両アイ0.32
TWD-6S2.50.662.56両アイ0.39
TWD-6S30.663.06両アイ0.45
TWD-6S3.50.663.56両アイ0.52
TWD-6S40.664.06両アイ0.58
TWD-6S50.665.06両アイ0.72
TWD-6S60.666.06両アイ0.85
  • 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品。
  • 通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が可能。
  • JIS規格適合品ワイヤーロープ使用。
  • JIS規格(JIS G 3525)
  • 安全使用荷重2本垂直吊り:0.66t
  • リング径:6mm
  • タイプ:両アイ
  • 材質・仕上げ
    ロープ:炭素鋼
    芯:麻芯
  • 製造国:中国

図面

TWD-6S1/TWD-6S1.5/TWD-6S2/TWD-6S2.5/TWD-6S3/TWD-6S3.5/TWD-6S4/TWD-6S5/TWD-6S6

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ 取扱説明書

選定サポート情報

技術情報

フ​レ​ミ​ッ​シ​ュ​加​工製造工程

フレミッシュ加工の製造工程

注意・禁止事項

注意事項

  • 編み込み部分や折り曲げ部分にトゲがある場合があります。ご使用時には必ず手袋を着用してください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
1
4989999318395
489-1961
190
1本
10
2個
1.5
4989999318401
489-1970
260
1本
10
2個
2
4989999318418
489-1988
320
1本
10
2個
2.5
4989999318425
489-1996
390
1本
10
4個
3
4989999318432
489-2003
450
1本
10
4個
3.5
4989999318449
489-2011
520
1本
10
2個
4
4989999318456
489-2020
580
1本
10
4個
5
4989999318463
489-2038
720
1本
10
4個
6
4989999318470
489-2046
850
1本
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,236
( 1,360 )
2日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,441
( 1,585 )
1日目
1,598
( 1,758 )
1日目
1,655
( 1,821 )
1日目
2,060
( 2,266 )
1日目
1,925
( 2,118 )
2日目
2,161
( 2,377 )
1日目
2,546
( 2,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

編込みタイプの玉掛けワイヤロープ。
【特長】
・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品。
・JIS規格適合品ワイヤーロープ使用。(JIS G3525)
・219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施している為、安全に玉掛け作業ができる。
・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れない。
・生産物賠償責任保険(PL)付。
【用途】
・建設現場や工場内等での玉掛作業用・固縛作業用のワイヤとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプのレビュー
3.2平均満足度:3.24件のレビュー
吊り具
4
満足度:4.0
本当は片側が輪で片側が吊りフック(外れ防止付)が欲しかったのですが、該当品が無かったのでこのワイヤーを購入して半分に切り...もっと読む
0人が参考にしています。
機械つり上げ
1
満足度:1.0
棘ありと袋に書いてあったが、結構棘がひどく 少し危険 傷がついても良い商品を釣るには問題ないが そうでない場合には問題あ...もっと読む
0人が参考にしています。
NC旋盤加工
4
満足度:4.0
値段が安く、短納期、使用してみてとても良い製品だと思います。
0人が参考にしています。
金型組み立て
4
満足度:4.0
値段の割にはしっかりとしたつくりになっており、強度も持つと思うが、 しばらく使ってみないと判断がつきにくいと思う。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qモノの吊り上げ・吊り下げ(玉掛作業)に使用することはできますか。
A
はい、玉掛用の加工をしておりますので、ご使用頂けます。
QJIS規格適合品のワイヤロープを使用していますか。
A
はい、JIS規格適合品(JIS G3525)を使用しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径18mmタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,236-2,428 -1,580 -1,630 -3,392 -5,384 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)0.662.41.351.674.285.42
詳細タイプ両アイ両アイ両アイ両アイ両アイ両アイ
材質(本体・表)炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
材質(芯)麻芯麻芯麻芯麻芯麻芯麻芯
よく一緒に購入される商品

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング