17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)

ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)

通常単価(税別)
7973,763特別価格
税込単価
8774,139特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。【用途】...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1個
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

品番D
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
ねじ径使用荷重
(kN)
質量
(g)
TIN-2M2.08105M2×0.40.102
TIN-3M3.09126M3×0.50.154
TIN-4M4.010147M4×0.70.206
TIN-5M5.013188M5×0.80.2911
TIN-6M5.5162010M6×1.00.4917
TIN-8M7.0192614M8×1.250.7834
TIN-10M8.0253217M10×1.51.4760
TIN-16M13.0344626M16×2.04.41240
  • 材質:ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)
  • 製造国:中国

図面

TIN-2M/TIN-3M/TIN-4M/TIN-5M/TIN-6M/TIN-8M/TIN-10M/TIN-16M

アイナット (ステンレス製) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

  • B(mm)

  • D(mm)

  • H(mm)

  • L(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

D(mm)

H(mm)

L(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.01
M2×0.4
4989999018875
356-5360
0.1
5
2
10
8
2
1個
10
8個
0.02
M3×0.5
4989999018882
356-5378
0.15
6
3
12
9
4
1個
10
4個
0.02
M4×0.7
4989999018899
356-5386
0.2
7
4
14
10
6
1個
10
8個
0.03
M5×0.8
4989999018905
356-5394
0.29
8
5
18
13
11
1個
10
4個
0.05
M6×1.0
4989999018912
356-5408
0.49
10
5.5
20
16
17
1個
10
4個
0.08
M8×1.25
4989999018929
356-5416
0.78
14
7
26
19
34
1個
10
4個
0.15
M10×1.5
4989999018936
356-5424
1.47
17
8
32
25
60
1個
10
4個
0.45
M16×2.0
4989999018950
356-5441
4.41
26
13
46
34
240
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806
( 887 )
1日目
806
( 887 )
1日目
797
( 877 )
1日目
840
( 924 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,234
( 1,357 )
1日目
1,269
( 1,396 )
1日目
3,7633,512
( 3,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
試作品用
5
満足度:5.0
試作品用として問題なく使用できましたし、使い勝手も良かったです。
0人が参考にしています。
ちょっとした固定か所の追加に
4
満足度:4.0
M2ネジを使ってちょっとした固定か所を作りたいときに、アイナットの存在を思い出し利用してみました。数年、加重も数キロてい...もっと読む
0人が参考にしています。
製品を吊り下げるので取り付けて使用
4
満足度:4.0
製品を吊り下げるので取り付けて使用しています。規格がある程度決まっているので、選択肢が限られますが、製品の仕様でステンレ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重は何キロまで使用できますか?
A
各サイズによって異なります。使用荷重内で使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)
アイナット (スチール製)
アイボルト (スチール製)
デンデンボルト (スチール製)
ロングアイボルト (ステンレス製)
ロングアイボルト (スチール製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格797-507 -334 -419 -480 -156 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質1ステンレス(SUS304)スチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SWCH10R)ステンレス(SUS304)スチール(SS400)
内容量1個1個1個1個-1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング