17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイボルト (ステンレス製)

アイボルト (ステンレス製)

通常単価(税別)
6773,077
税込単価
7453,385
通常出荷日:1日目

【特長】・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 仕様
    ナットなし
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

T​I​B​-​1​2​M

T​I​B​-​1​2​M

製品の基本仕様・特長

品番DLHBA捻径Weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
TIB-2M2813108M-22100.1
TIB-3M391611.59M-34150.15
TIB-4M410201210M-47200.20
TIB-5M513251311M-513300.29
TIB-6M5.516271413M-618500.49
TIB-8M719341516M-829800.78
TIB-10M825421819M-10591501.47
TIB-12M1029522224M-121152202.16

図面

TIB-2M/TIB-3M/TIB-4M/TIB-5M/TIB-6M/TIB-8M/TIB-10M/TIB-12M

アイボルト (ステンレス製) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

機械器具類の吊り上げ作業や、一般の荷役に。

機械器具類の吊り上げ作業や、一般の荷役に。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • ボルトサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ねじ径

JANコード

トラスココード

B(mm)

D(mm)

H(mm)

L(mm)

質量(g)

ボルトサイズ

RoHS?最小発注数量
0.01
M2×0.4
4989999274127
274-8959
10
2
13
8
2
-
10
4個
0.02
M3×0.5
4989999274134
274-8967
11.5
3
16
9
4
-
10
4個
0.02
M4×0.7
4989999274141
274-8975
12
4
20
10
7
-
10
4個
0.03
M5×0.8
4989999274158
274-8983
13
5
25
13
13
M5×0.8
10
4個
0.05
M6×1.0
4989999274165
274-8991
14
5.5
27
16
18
-
10
4個
0.08
M8×1.25
4989999274172
274-9009
15
7
34
19
29
-
10
4個
0.15
M10×1.5
4989999274189
274-9017
18
8
42
25
59
-
10
4個
0.22
M12×1.75
4989999274196
274-9025
22
10
52
29
115
-
10
4個
0.33
M14×2.0
4989999995183
208-0151
27
13
60
34
204
-
-
1個
0.45
M16×2.0
4989999995190
208-0152
27
13
61
34
220
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
677
( 745 )
1日目
720
( 792 )
1日目
746
( 821 )
1日目
729
( 802 )
1日目
986
( 1,085 )
1日目
1,054
( 1,159 )
1日目
1,185
( 1,304 )
1日目
1,466
( 1,613 )
1日目
1,989
( 2,188 )
1日目
3,077
( 3,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイボルト (ステンレス製)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
重量物
4
満足度:4.0
重量物の移動に使用しました。 コスパも良く剛性も良いのでお勧めの部品です。
0人が参考にしています。
重量物の移動
4
満足度:4.0
重量物の移動に使用しました。 ステンレス製なので屋外使用物への取付も出来て良いです。
0人が参考にしています。
制御盤のボックスの天井に取り付けて使用
5
満足度:5.0
屋外で使用するため、錆びを考慮してステンレス製であるこの商品を選定しました。制御盤のボックスの天井に取り付けて荷下ろしの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト (ステンレス製)
アイボルト (スチール製)
ロングアイボルト (ステンレス製)
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
K型ロングアイボルト (ステンレス製)
O型フック ステンレス製 (ロープ用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格677-334 -480 -845 -1,131 -386 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプアイボルトアイボルトアイボルトアイボルトアイボルトフック
材質1ステンレス(SUS304)スチール(SS400)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
仕様ナットなし六角ナット付六角ナット・丸ワッシャー付ナットなし六角ナット、丸ワッシャー付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング