17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SBMシャックル(ステンレス製)
  • SBMシャックル(ステンレス製)

SBMシャックル(ステンレス製)

通常単価(税別)
2,00656,731
税込単価
2,20762,404
通常出荷日:1日目

【特長】・ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。【用途】・チェーン・ワイヤ・ロープ...

詳細を確認
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ワリピン式 SBMシャックル ステンレス製 イメージ

製品の基本仕様・特長

品番D(mm)L(mm)B(mm)d(mm)t(mm)ねじ径使用荷重(kN)質量(g)
TSBM-662412126M61.7629
TSBM-782814147M82.4551
TSBM-883216168M82.9472
TSBM-9103618189M103.92110
TSBM-101040202010M105.88135
TSBM-121248242412M127.35230
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 製造国:中国

図面

TSBM-6/TSBM-7/TSBM-8/TSBM-9/TSBM-10/TSBM-12/TSBM-13/TSBM-16/TSBM-19

SBMシャックル(ステンレス製) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

  • B(mm)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • t(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

t(mm)

質量(g)

材質1

材質2

材質詳細

使用荷重詳細

(kN)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.18
M6
4989999037241
380-3562
1.76
12
12
6
24
6
29
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
1.76
1個
10
1個
0.25
M8
4989999037258
380-3571
2.45
14
14
8
28
7
51
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
2.45
1個
10
1個
0.3
M8
4989999037265
380-3589
2.94
16
16
8
32
8
72
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
2.94
1個
10
1個
0.40
M10
4989999037272
380-3597
3.92
18
18
10
36
9
110
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
3.92
1個
10
1個
0.6
M10
4989999037227
380-3546
5.88
20
20
10
40
10
135
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
5.88
1個
10
1個
0.75
M12
4989999037234
380-3554
7.35
24
24
12
48
12
230
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
7.35
1個
10
1個
0.88
M14
4989999397345
768-2689
8.82
26
26
14
52
13
310
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
8.82
1個
10
1個
1.18
M16
4550414072279
208-2595
11.76
30
30
16
60
15
450
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
-
-
1個
1.47
M16
4989999397352
768-2697
14.7
32
32
16
64
16
528
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
14.7
1個
10
1個
1.96
M20
4989999397369
768-2701
19.6
38
38
20
76
19
994
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
19.6
1個
10
1個
2.45
M22
4550414067527
208-2439
24.5
44
44
22
88
22
1350
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
-
-
1個
3.14
M24
4550414067534
208-2440
31.36
50
50
25
100
25
1930
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
-
-
1個
3.92
M30
4550414067541
208-2441
39.20
56
60
28
112
28
3040
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
-
-
1個
4.90
M36
4550414067558
208-2442
49.00
64
72
35
134
32
5040
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,006
( 2,207 )
1日目
2,580
( 2,838 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
3,360
( 3,696 )
1日目
3,239
( 3,563 )
1日目
3,784
( 4,162 )
1日目
5,279
( 5,807 )
1日目
8,040
( 8,844 )
1日目
8,040
( 8,844 )
1日目
12,158
( 13,374 )
1日目
15,989
( 17,588 )
1日目
24,559
( 27,015 )
1日目
35,589
( 39,148 )
1日目
56,731
( 62,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
・特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SBMシャックル(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBMシャックル(ステンレス製)
ステンレス SBMシャックルSUS316
SBUシャックル(ステンレス製)
ヒネリシャックル(ステンレス製)
オタフクシャックル (ステンレス製)
半丸シャックル (ステンレス製)
メーカートラスコ中山水本機械製作所トラスコ中山水本機械製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,006-4,977 -2,211 -994711 -754 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他合金鋼その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング