17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SBUシャックル(ステンレス製)
  • SBUシャックル(ステンレス製)

SBUシャックル(ステンレス製)

通常単価(税別)
2,21178,934特別価格
税込単価
2,43286,827特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。・緩みにくく、さらに施工しやす...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

品番D
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
d
(mm)
t
(mm)
ねじ径使用荷重
(kN)
質量
(g)
TSBU-662412126M61.7629
TSBU-782814147M82.4553
TSBU-883216168M82.9465
TSBU-9103618189M103.92105
TSBU-101040202010M105.88138
TSBU-121248242412M127.35230
  • 材質:ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)
  • 製造国:中国

図面

TSBU-6/TSBU-7/TSBU-8/TSBU-9/TSBU-10/TSBU-12/TSBU-13/TSBU-16/TSBU-19

SBUシャックル(ステンレス製) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

  • B(mm)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • t(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

t(mm)

質量(g)

材質1

材質2

材質詳細

使用荷重詳細

(kN)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.18
M6
4989999037302
380-3627
1.76
12
12
6
24
6
29
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
1.76
1個
10
1個
0.25
M8
4989999037319
380-3635
2.45
14
14
8
28
7
53
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
2.45
1個
10
1個
0.3
M8
4989999037326
380-3643
2.94
16
16
8
32
8
65
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
2.94
1個
10
1個
0.40
M10
4989999037333
380-3651
3.92
18
18
10
36
9
105
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
3.92
1個
10
1個
0.6
M10
4989999037289
380-3601
5.88
20
20
10
40
10
138
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
5.88
1個
10
1個
0.75
M12
4989999037296
380-3619
7.35
24
24
12
48
12
230
ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
7.35
1個
10
1個
0.88
M14
4989999397376
768-2719
8.82
26
26
14
52
13
300
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
8.82
1個
10
1個
1.47
M16
4989999397383
768-2727
14.7
32
32
16
64
16
500
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
14.7
1個
10
1個
1.96
M20
4989999397390
768-2735
19.6
38
38
20
76
19
990
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
19.6
1個
10
1個
2.45
M22
4550414067510
208-2443
24.5
44
44
22
88
22
1350
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
-
-
1個
3.16
M24
4550414067480
208-2444
31.36
50
50
25
100
25
1940
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
-
-
1個
3.92
M30
4550414067497
208-2445
39.20
56
60
28
112
28
3080
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
-
-
1個
4.90
M36
4550414067503
208-2446
49.00
64
72
35
128
32
5080
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,211
( 2,432 )
1日目
2,417
( 2,659 )
1日目
2,751
( 3,026 )
1日目
3,180
( 3,498 )
1日目
3,8233,567
( 3,924 )
1日目
4,4664,167
( 4,584 )
5日目
6,2315,815
( 6,397 )
1日目
10,8089,628
( 10,591 )
1日目
15,13713,291
( 14,620 )
1日目
11,953
( 13,148 )
1日目
18,648
( 20,513 )
1日目
37,813
( 41,594 )
1日目
78,93462,713
( 68,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
・緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SBUシャックル(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重は何キロまで使用できますか?
A
各サイズによって異なります。使用荷重内で使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBUシャックル(ステンレス製)
SBMシャックル(ステンレス製)
オタフクシャックル (ステンレス製)
ヒネリシャックル(ステンレス製)
半丸シャックル (ステンレス製)
ワイドねじシャックル(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山水本機械製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,211-2,006 -711 -994754 -797 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他合金鋼その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング