17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドねじシャックル(ステンレス製)

ワイドねじシャックル(ステンレス製)

通常単価(税別)
7972,923
税込単価
8773,215
通常出荷日:1日目

幅広タイプのステンレス製シャックル。【特長】・幅広タイプの為、幅広ベルトなどにも使用可能。・サビに強い...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

品番D
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
d
(mm)
ねじ径使用荷重
(kN)
質量
(g)
TNS-5W
TNS-6W
TNS-8W
TNS-10W
TNS-12W
5
6
8
10
12
22.5
36.0
35.0
60.0
72.0
25
24
28
40
48
10
12
16
20
24
M5
M6
M8
M10
M12
0.88
1.67
2.45
3.43
4.12
18
33
65
156
260
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 製造:台湾

図面

TNS-5W/TNS-6W/TNS-8W/TNS-10W/TNS-12W

ワイドねじシャックル(ステンレス製) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用荷重(kN)

  • B(mm)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

ねじ径

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

B(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

質量(g)

材質1

材質詳細

使用荷重詳細

(kN)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.09
M5
4989999273960
274-9904
0.88
25
10
5
22.5
18
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
0.88
1個
10
4個
0.17
M6
4989999273977
274-9912
1.67
24
12
6
36
33
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
1.67
1個
10
4個
0.25
M8
4989999273984
274-9921
2.45
28
16
8
35
65
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
2.45
1個
10
4個
0.35
M10
4989999273991
274-9939
3.43
40
20
10
60
156
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
3.43
1個
10
4個
-
M12
4989999397253
768-2590
4.12
48
24
12
72
260
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
4.12
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
797
( 877 )
1日目
874
( 961 )
1日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,877
( 2,065 )
1日目
2,923
( 3,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅広タイプのステンレス製シャックル。
【特長】
・幅広タイプの為、幅広ベルトなどにも使用可能。
・サビに強いステンレス製。
【用途】
・ロープ、チェーン、ベルトなどを通して吊り具として。
・連結金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドねじシャックル(ステンレス製)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
吊具として使用しています
3
満足度:3.0
当社内の生産設備である吊具として使用しています。吊具がダメになったり、新規等の場合に、リングキャッチLCSと組合せて使用...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重は何キロまで使用できますか?
A
各サイズによって異なります。使用荷重内で使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドねじシャックル(ステンレス製)
ロングねじシャックル (ステンレス製)
ねじシャックル (スチール製)
オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)
ワリピン式半丸シャックル (ステンレス製)
SBMシャックル(ステンレス製)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格797-737 -243 -2,167 -770 -2,006 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他その他その他その他その他
内容量1個1個1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング