17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルドライシート TODS-3848

オイルドライシート【100個入り】

通常単価(税別)
15,62413,989
税込単価
17,18615,388
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

表面の凹凸加工により油、ごみなどの吸着に優れる。【特長】・表面エンボス加工により、液体の吸水速度のアッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • 詳細タイプ
    シートタイプ
  • 厚み (mm)
    3.2
  • JANコード
    4989999355345
  • トラスココード
    488-6453
  • 質量(g)
    4000(箱)
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 横(mm)
    480
  • 縦(mm)
    380
  • 油吸収量(L/箱)
    100
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1箱(100枚)

型番:

TODS-3848
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品仕様

オイルドライシート イメージ

オイルドライシート イメージ

オイルドライシート イメージ2

オイルドライシート イメージ2

オイルドライシート イメージ3

オイルドライシート イメージ3

オイルドライシート イメージ4

オイルドライシート イメージ4

使用例

使用例

 
  • シートタイプ
  • 厚み:3.2mm

材質

  • ポリプロピレン(PP)

製造国

  • 中国

オイルドライシートの寸法

オイルドライシートの寸法

オイルドライシートの寸法

品番油吸収量
(L/箱)
縦×横
(mm)
箱入数
(枚)
質量
(kg/箱)
TODS-3848100380×4801004

TODS-3848の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
詳細タイプ
シートタイプ
厚み(mm)
3.2
JANコード
4989999355345
トラスココード
488-6453
質量(g)
4000(箱)
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
480
縦(mm)
380
油吸収量(L/箱)
100
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1箱(100枚)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TODS-3848

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(100枚)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,62413,989
( 15,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

表面の凹凸加工により油、ごみなどの吸着に優れる。
【特長】
・表面エンボス加工により、液体の吸水速度のアップ・防滑効果あり。
・層構造で液体の保持率が高い。
・中央にミシン目があり半分に切り分け可能。
【用途】
・オイル・水用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルドライシートの型番TODS-3848のページです。 型番TODS-3848に関する仕様情報を記載しております。
オイルドライシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルドライシート
ドラム缶用吸収シート
ケミカルドライシート 380×480 mm(50枚入) TCDS-3848
油吸収シート 油専用
水油吸収シート 吸い魔人
オイルドライパッド 500×500mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,6243,36110,4057,7143,43032,282
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途オイル用オイル・溶剤用オイル・水・酸・アルカリ用オイル用オイル・水用オイル用
詳細タイプシートタイプ5枚シート入りシートタイプロールタイプ--
厚み(mm)3.233.232.24
JANコード498999935534549899993179094989999355352498999933531649899990454134989999299038

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング