17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド(手締用・封かん機用)

PPバンド(手締用・封かん機用)

通常単価(税別)
3,9675,112
税込単価
4,3645,623
通常出荷日:1日目

シール金具に使用する厚手PPバンド。【特長】・引締機、封かん機を使って結束。・吸水性がなくぬれても強度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手締用
  • 長さ (m)
    1000
  • 破断伸度
    20%以下
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 機械用/手締用
    手締用
  • 内容量
    1巻
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

PPバンド(手締用・封かん機用):関連画像

TPPS-155-Y(黄)の外観

PPバンド(手締用・封かん機用):関連画像

TPPS-19-B(青)の外観

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ(mm×m)引張強度(kg)質量(kg)
TPPS-155-Y15.5×10001304.2
TPPS-155-B15.5×10001304.2
TPPS-19-Y19.0×10001605.2
TPPS-19-B19.0×10001605.2
  • 破断伸度:20%以下。
  • 厚み:0.6mm。
  • 材質:ポリプロピレン(PP)。
  • 製造国:マレーシア。

図面

TPPS-155-B/TPPS-155-Y

PPバンド(手締用・封かん機用) TPPS-155図面

TPPS-19-Y/TPPS-19-B

PPバンド(手締用・封かん機用) TPPS-19図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 引張強度(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

引張強度(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
19
4989999314205
477-9681
5200.0
160
1巻
10
1個
19
4989999314199
477-9673
5200.0
160
1巻
10
1個
15.5
4989999314182
477-9665
4200.0
130
1巻
10
1個
15.5
4989999314175
477-9657
4200.0
130
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,793
( 5,272 )
1日目
5,112
( 5,623 )
1日目
3,967
( 4,364 )
1日目
3,967
( 4,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

シール金具に使用する厚手PPバンド。
【特長】
・引締機、封かん機を使って結束。
・吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心。
・ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しない。
・破断伸度:20%以下、厚み:0.6mm。
・製造国:マレーシア。
・材質:ポリプロピレン(PP)。
【用途】
・引締機、封かん機での使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPバンド(手締用・封かん機用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
出荷製品梱包時使用
5
満足度:5.0
以前から同製品を使用しており品質的には問題なし。 何よりも他業者から購入するよりコストが抑えられ今後もミスミさんより購入...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバンド(手締用・封かん機用)
PPバンド(手締用)
手締用PPバンド ストッパー付
手締用PPバンド(段ボールパック)
PPバンド&バンドストッパーセット 手締用
PPバンド 手締用 15mm×100m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン三友産業
通常価格3,967-3,1881,1483,233710 -755
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目15日目
商品タイプ手締用手締用手締用手締用手締用手締用
長さ(m)100010001001000-100
破断伸度20%以下20%以下20%以下20%以下--
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
厚さ(mm)0.60.50.470.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング