17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロス粘着テープ(薄手タイプ) TCT-5050 TCT-5050

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クロス粘着テープ(薄手タイプ) TCT-5050

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TCT-5050

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

クロス粘着テープ(薄手タイプ)。
【特長】
・厚さが0.09mmと薄いため梱包時に角部分に対して接着性が良いクロステープ。
・軽くて、手切れ性の良いクロスを使用。
・半透明なのでテープの下が読める。
・油性マジックで文字が書ける。
・色:半透明幅(mm):50長さ(m):50厚さ(mm):0.09。
・粘着力:3.4N/10mm。
・引張強度:26.7N/10mm。
・紙管:3インチ手で切断可能。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.09
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
色
クリア(半透明)
粘着力
3.4N/10mm
引張強度
26.7N/10mm
JANコード
4989999299762
トラスココード
474-8841
材質1
基材:PETクロス
材質2
粘着剤:特殊アクリル系
質量(g)
230.000
基材詳細
基材:PETクロス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト