17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布マスカー(箱単位)【60個入り】

通常単価(税別)
20,93226,939
税込単価
23,02529,633
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。・テープ色...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
ブラウン
1100
4989999276930
468-9925
21600.0
1箱(60巻)
10
1パック

60個入り

ブルー
300
4989999276947
468-9933
12000.0
1箱(60巻)
10
1パック

60個入り

グリーン
550
4989999276954
468-9941
14400.0
1箱(60巻)
10
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,939
( 29,633 )
1日目
20,932
( 23,025 )
2日目
21,341
( 23,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
・テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
【用途】
・建築外壁塗装用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布マスカー(箱単位)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布マスカー(箱単位)
ポリクロスマスカー(箱単位)
トラスコ中山 ノンスリップマスカー
TRUSCO 紙マスカー
パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100
布ノンスリップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ダイヤテックス和気産業
通常価格20,932-23,272 -1,430 -317 -456 -1,173
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目9日目
商品タイプマスカーマスカーマスカーマスカーマスカーマスカー
材質(テープ)布テープポリクロス布テープその他ポリクロス布テープ
材質(シート・フィルム)高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンポリエチレン
厚み(mm)0.010.010.03---
仕様手で切断可能手で切断可能----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング