17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性塗料用刷毛

通常単価(税別)
2,0053,279
税込単価
2,2063,607
通常出荷日:1日目~2日目

水性塗料・弱溶剤塗料に適応したナイロン刷毛です。【材質】毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)・ポリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水性用刷毛
  • 毛丈 (mm)
    44
  • 適合塗料(水性)
  • 全長(mm)
    230
  • 材質1
    毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)・ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 材質2
    柄:木
  • 毛の材質
    ポリブチレンテレフタレート(PBT)・ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 柄の材質
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 玉厚(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

玉厚(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
30
4989999359701
479-2157
16.5
34.000
1本
10
5個
40
4989999359718
479-2165
17
46.000
1本
10
5個
50
4989999359725
479-2173
18
50.000
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,005
( 2,206 )
1日目
2,773
( 3,050 )
1日目
3,279
( 3,607 )
2日目

詳細情報

基本情報

水性塗料・弱溶剤塗料に適応したナイロン刷毛です。
【材質】毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)・ポリエチレンテレフタレート(PET)柄:木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性塗料用刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性塗料用刷毛
目地用ナイロン刷毛
水性用目地刷毛
水性薬品兼用刷毛
スミ切り用刷毛
トタン万能用刷毛 TPB-469
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,005-1,758 -750 -886 -1,292 -2,688
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ水性用刷毛水性用刷毛水性用刷毛薬品用刷毛油性用刷毛防水剤用刷毛
毛丈(mm)443530352560
適合塗料(水性)--
全長(mm)230270--215257
材質1毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)・ポリエチレンテレフタレート(PET)毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)・ポリエチレンテレフタレート(PET)毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)毛:山羊毛毛:馬毛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング