17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニスモールローラー万能用 2インチ・4インチ

ミニスモールローラー万能用 2インチ・4インチ

通常単価(税別)
579630
税込単価
637693
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。【用途】・入り隅などの細部塗装用。

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    ポリエステル
  • 適合塗面
    多用途
  • 適応塗面
    多用途
  • 適合ハンドル
    TRF-2N、TRF-4N
  • 適応塗料
    水性◎、油性◎、アクリル○、塩化ビニール○
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TSPR-13-2/TSPR-13-4

ミニスモールローラー万能用 2インチ・4インチ 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
2
4989999352801
484-2901
5.000
55
1個
10
10個
4
4989999352818
484-2910
7.000
105
1個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579
( 637 )
1日目
630
( 693 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の含み、吐き出しがよく万能タイプです。
【用途】
・入り隅などの細部塗装用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニスモールローラー万能用 2インチ・4インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスモールローラー万能用 2インチ・4インチ
ミニスモールローラー仕上用 2インチ・4インチ
マイクロファイバーミニスモールローラー万能用 2インチ・4インチ
マイクロファイバーミニスモールローラー仕上用 2インチ・4インチ
スモールローラー(万能用・10本入・100本入) 100本入
マイクロファイバーローラー万能用 4インチ・6インチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格579-435 -609 -457 -13,464 -423 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
材質ポリエステルポリエステルマイクロファイバー繊維マイクロファイバー繊維ポリエステルポリエステル
毛丈(mm)1361361313
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル(マイクロファイバー)ポリエステル(マイクロファイバー)ポリエステルポリエステル
適合塗面多用途多用途多用途平滑面-多用途
適応塗面多用途多用途多用途平滑面多用途-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング