17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

TSG-508G-11SS/TSG-508G-14SS

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付 取扱説明書-1TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付 取扱説明書-2TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付 取扱説明書-3TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付 取扱説明書-4

型番リスト

表示件数

ノズル口径詳細

(mmφ)

JANコード

トラスココード

セット内容

RoHS?最小発注数量
1.1
4989999360653
479-2017
ガンTSG-508G-11、カップTGC-04C
6
1個
1.4
4989999360660
479-2033
ガンTSG-508G-14、カップTGC-04C
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,479
( 14,827 )
1日目
13,479
( 14,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
・ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
・高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。
・ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
【用途】
・自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
TRUSCO スプレーガンカップ付セット
TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付
TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット
スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,47920,89612,85611,53120,25512,306
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
スプレーガン種類スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセット
供給方式重力式重力式重力式重力式重力式吸上式
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~21以下~2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング