17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉表示板(両面表示・ロープ付・マグネットロック式)

バルブ開閉表示板(両面表示・ロープ付・マグネットロック式)【5個入り】

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:1日目

開閉切り替えが必要な各種バルブに。【特長】・耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用。・表示板同士を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 材質
    両面マグネット、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)
  • 縱 (mm)
    50
  • 厚み (mm)
    1
  • 横(mm)
    50
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    両面マグネット
  • 材質2
    吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)
  • 仕様
    ステンレスワイヤーロープ付
  • 内容量
    1袋(5枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バルブ開閉表示板 両面表示 ロープ付 マグネットロック式の仕様

バルブ開閉表示板 両面表示 ロープ付 マグネットロック式 イメージ

バルブ開閉表示板 両面表示 ロープ付 マグネットロック式 イメージ

使用方法

使用方法

使用例

使用例

  • ステンレスワイヤーロープ付
  • 材質 吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)
  • 材質 両面表示:両面マグネット
  • 製造国:日本

バルブ開閉表示板 両面表示 ロープ付 マグネットロック式の寸法

品番
(開)

(閉)
縦×横
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g/組)
T857-6050×501120
T857-6150×501120

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
(開)青、(閉)赤
4989999355550
489-5398
1袋(5枚)
6
1パック

5個入り

(開)赤、(閉)青
4989999355567
489-5401
1袋(5枚)
6
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

開閉切り替えが必要な各種バルブに。
【特長】
・耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用。
・表示板同士をマグネットが固定し、万が一落としても表示が切替らない。
【用途】
・工場・建物の配管バルブに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉表示板(両面表示・ロープ付・マグネットロック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉表示板(両面表示・ロープ付・マグネットロック式)
バルブ開閉表示板(両面表示・丸型)
バルブ開閉表示板(片面表示・長角型)
当番プレート
バルブ開閉表示板 「開」 「閉」 青・赤 5枚組
ピクト式標識 ワンタッチ標識
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,500686560240 -1,029946
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識その他-安全標識
材質(本体)その他ポリプロピレン(PP)その他塩化ビ二―ル(PVC)その他ビニールターポリン
材質両面マグネット、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)再生ポリプロピレンアクリルポリ塩化ビニルアルミ-
縱(mm)5050659550600
厚み(mm)122.50.31.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング