17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ養生カバー TMC17-2

マルチ養生カバー【2個入り】

通常単価(税別)
1,210
税込単価
1,331
通常出荷日:1日目

開口枠やパイプの養生に。【特長】・軽くて柔軟。・様々な箇所を養生可能。

型番:

TMC17-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

外観図

マルチ養生カバー イメージ

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ(mm×m)質量(g/袋)
TMC17-2ブルー 100~160×1.7100
  • 取付方法:差し込みタイプ
  • 材質:発泡ポリエチレン
  • 製造国:日本

図面

TMC17-2

マルチ養生カバー 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

TMC17-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーナタイプクッション
取付方法
差し込みタイプ
材質
発泡ポリエチレン
ブルー
幅×長さ (mm)
100~160×1700
色詳細
ブルー
JANコード
4989999315783
トラスココード
482-0291
質量(g)
100
材質1
発泡ポリエチレン
内容量
1袋(2本)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMC17-2

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(2本)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

開口枠やパイプの養生に。
【特長】
・軽くて柔軟。
・様々な箇所を養生可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチ養生カバーの型番TMC17-2のページです。 型番TMC17-2に関する仕様情報を記載しております。
マルチ養生カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ養生カバー
L型角養生材
丸型養生竹 千代丸
枠養生材UFO ラージタイプ
H鋼養生材 2本入 55mm×1m
安心クッションはさみこみ型 ライトグレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山エムエフエムエフトラスコ中山カーボーイ
通常価格1,2101,3201,6615,7122,2071,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッションその他クッションその他クッション
取付方法差し込みタイプ貼付タイプ卷きタイプ卷きタイプ差し込みタイプ差し込みタイプ
材質発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ニトリルゴム(NBR)
ブルーオレンジオレンジオレンジライトグレー
幅×長さ (mm)100~160×170050×170080~120×1700200~240×200055×100018×2000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング