17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

H鋼養生材 2本入 55mm×1m TYH-551-2

H鋼養生材 2本入 55mm×1m【2個入り】

通常単価(税別)
2,207
税込単価
2,428
通常出荷日:1日目

発泡ポリエチレン製なので、柔らかく安全。【特長】・H鋼にピッタリフィット。・カッターで簡単にカットでき...

詳細を確認

型番:

TYH-551-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

外観図

H鋼養生材 2本入 55mm×1mの寸法図

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g/袋)
TYH-551-2オレンジ 55×118100
  • 取付方法:差し込みタイプ
  • 材質:ポリエチレン(PE)
  • 製造国:日本

図面

TYH-551-2

H鋼養生材 2本入 55mm×1m 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

TYH-551-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
取付方法
差し込みタイプ
材質
ポリエチレン(PE)
オレンジ
幅×長さ (mm)
55×1000
色詳細
オレンジ
JANコード
4989999314922
トラスココード
482-0304
質量(g)
100
材質1
ポリエチレン(PE)
内容量
1袋(2本)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TYH-551-2

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(2本)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,207
( 2,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

発泡ポリエチレン製なので、柔らかく安全。
【特長】
・H鋼にピッタリフィット。
・カッターで簡単にカットできる。
【用途】
・H鋼の安全養生に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H鋼養生材 2本入 55mm×1mの型番TYH-551-2のページです。 型番TYH-551-2に関する仕様情報を記載しております。
H鋼養生材 2本入 55mm×1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H鋼養生材 2本入 55mm×1m
L型角養生材
枠養生材UFO ラージタイプ
マルチ養生カバー
丸型養生竹 千代丸
トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山エムエフトラスコ中山エムエフ日東エルマテリアル
通常価格2,2071,3205,7121,2101,6616,358
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションその他クッションコーナタイプクッションその他クッションその他クッション
取付方法差し込みタイプ貼付タイプ卷きタイプ差し込みタイプ卷きタイプ貼付タイプ
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)その他
オレンジオレンジオレンジブルー黄/黒
幅×長さ (mm)55×100050×1700200~240×2000100~160×170080~120×1700200×10000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング