17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒ダブルベスト

防寒ダブルベスト

通常単価(税別)
7,8638,424
税込単価
8,6499,266
通常出荷日:1日目

【特長】・ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用し、両側をチタン合金層で覆うこ...

詳細を確認
  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • メイン素材
    クロロプレンラバー、ナイロン
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 注意事項
    ストレッチ素材の特性上寸法に若干のばらつきがあります。素材の特性上若干ラバーのにおいがありますが、品質に問題はございません。
  • 内容量
    1着

ご注意

  • ス​ト​レ​ッ​チ​素​材​の​特​性​上​寸​法​に​若​干​の​ば​ら​つ​き​が​あ​り​ま​す​。​
  • ​素​材​の​特​性​上​若​干​ラ​バ​ー​の​に​お​い​が​あ​り​ま​す​が​、​品​質​に​問​題​は​ご​ざ​い​ま​せ​ん​。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

防寒ダブルベスト 構造図

性能・試験情報

防寒ダブルベスト 試験情報

使用方法・使用事例

使用方法

防寒ダブルベスト 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • サイズ詳細

  • 肩幅(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈

(cm)

JANコード

トラスココード

サイズ詳細

肩幅

(cm)

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
62
4989999338638
489-2674
L
42
130.000
1着
6
5個
M
59
4989999338621
489-2682
M
41
120.000
1着
6
5個
S
56
4989999338614
489-2691
S
40
110.000
1着
6
5個
SS/2S
53
4989999338607
489-2712
XS
39
100.000
1着
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,863
( 8,649 )
1日目
7,863
( 8,649 )
1日目
7,863
( 8,649 )
1日目
8,424
( 9,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用し、両側をチタン合金層で覆うことで保温性を高めた魔法瓶構造のベストです。
・ビジネスシーンでスーツの下や、作業着の下、アウトドアでもジャケットの下などに着用して、見えない厚着を体感できる新保温インナーウエアです。
・穴ありタイプで汗ばみにくくなっています。
【用途】
・一般作業全般。

ご注意

  • ス​ト​レ​ッ​チ​素​材​の​特​性​上​寸​法​に​若​干​の​ば​ら​つ​き​が​あ​り​ま​す​。​
  • ​素​材​の​特​性​上​若​干​ラ​バ​ー​の​に​お​い​が​あ​り​ま​す​が​、​品​質​に​問​題​は​ご​ざ​い​ま​せ​ん​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒ダブルベストのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
工場内での防寒対策として
2
満足度:2.0
薄手で軽い割りに防寒効果は多少あると思いますが、ゴム臭が酷すぎます。 2度の手洗い、消臭スプレーの吹きかけを行ってもゴム...もっと読む

ミスミからのコメント

メーカーに対し製造工程や品質不良を問い合わせたところ、商品の特性上、防寒用の発泡ラバーにゴムのにおいがあるものの、品質に問題がないことを確認いたしました。また、ゴムのにおいについて、お客様にわかりやすいよう、商品ページ内に注記を追加いたしました。貴重なご意見をいただきありがとうございました。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒ダブルベスト
防寒着 防寒パンツ
防寒着 防寒靴下
防寒着 防寒ニット帽
JAWIN 防寒ベスト
現場服 防寒ベスト【223シリーズ】
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山自重堂ジーベック
通常価格7,863-4,2191,0211,1383,173 -5,690 -
通常出荷日1日目2日目1日目4日目5日目1日目〜
商品分類ベストパンツその他その他ベストベスト
色(系統)
メイン素材クロロプレンラバー、ナイロン表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル97%アクリル3%、裏地:ポリエステル100%アクリル、ポリエステル、ウールアクリルポリエステル100%表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品--
注意事項ストレッチ素材の特性上寸法に若干のばらつきがあります。素材の特性上若干ラバーのにおいがありますが、品質に問題はございません。完全防水仕様ではありません。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング