17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒着 防寒パンツ TATBP-L-BK

防寒着 防寒パンツ

通常単価(税別)
4,219
税込単価
4,641
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量で発熱、保温効果が高い中綿を使用。・中綿のコアブリッドは導電粒子を練り込んだアクリル繊維...

詳細を確認

型番:

TATBP-L-BK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TATBP-L-BK

防寒着 防寒パンツ 図面

使用方法・使用事例

使用事例

防寒着 防寒パンツ 使用事例

TATBP-L-BKの仕様・寸法情報

商品分類
パンツ
色(系統)
サイズ
L
メイン素材
表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル97%アクリル3%、裏地:ポリエステル100%
ウエスト(cm)
76~96
JANコード
4989999337877
トラスココード
487-8035
商品タイプ
防寒対策用品
サイズ詳細
L
股下(cm)
77
前股上(cm)
40.5
総丈(cm)
117
渡り(cm)
36.5
裾幅(cm)
26
腰囲(cm)
(縮)76、(伸)96.5
品名
パンツ
質量(g)
450.000
材質
裏地:ポリエステル100%
注意事項
完全防水仕様ではありません。
内容量
1着
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • ウエスト(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • サイズ詳細

  • 前股上(cm)

  • 総丈(cm)

  • 渡り(cm)

  • 裾幅(cm)

  • 腰囲(cm)

  • 品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TATBP-L-BK

サイズ

ウエスト

(cm)

JANコード

トラスココード

サイズ詳細

前股上

(cm)

総丈

(cm)

渡り

(cm)

裾幅

(cm)

腰囲

(cm)

品名

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
76~96
4989999337877
487-8035
L
40.5
117
36.5
26
(縮)76、(伸)96.5
パンツ
450.000
1着
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,219
( 4,641 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で発熱、保温効果が高い中綿を使用。
・中綿のコアブリッドは導電粒子を練り込んだアクリル繊維(三菱レーヨン)とシュレープ・エコ(東洋紡)がコラボレーションした高機能性中綿となります。
・表地を耐水圧3000mm生地を採用し防風機能付の商品です。
・視認性を高める反射テープ付でEN471対応品です。
【用途】
・寒冷地作業。
・冬季屋外作業用。
・夜間作業にも対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防寒着 防寒パンツの型番TATBP-L-BKのページです。 型番TATBP-L-BKに関する仕様情報を記載しております。
防寒着 防寒パンツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒着 防寒パンツ
防寒着 防寒靴下
防寒着 防寒ニット帽
防寒ダブルベスト
防寒パンツ 6062
防寒パンツ 8862
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アイトスアイトス
通常価格4,2191,0211,1387,863 -11,083 -5,888 -
通常出荷日2日目1日目4日目1日目4日目4日目〜
商品分類パンツその他その他ベストパンツパンツ
色(系統)
メイン素材表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル97%アクリル3%、裏地:ポリエステル100%アクリル、ポリエステル、ウールアクリルクロロプレンラバー、ナイロンポリエステル100%ナイロンリップ ナイロン100%
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品--
股下(cm)77-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング