ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4 TFZPA-45T

全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

通常単価(税別)
40,106
税込単価
44,117
通常出荷日:2日目

【特長】・フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。・多目的に使用可能な上部トレー付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    155/190
  • ハネ径(cm)
    44
  • 特殊機能
    キャスター
  • JANコード
    4989999299847
  • トラスココード
    474-8921
  • 質量(g)
    13300
  • 奥行(mm)
    435
  • 高さ(mm)
    779
  • 幅(mm)
    530
  • 仕様
    組立式、首振式、50φナイロンキャスターブレーキ付、トレーの均等荷重:20kg
  • 電源コード (m)
    2m(アース付)
  • 風量調整
    3段式(強・中・弱)
  • ハネ
    4枚(アルミ製)
  • 首振角度
    約90°
  • 上下可動角
    45°(上向40°、下向5°)
  • 付属品
    3m延長コード付
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 「設計上の標準期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。設計上の目安であり、製品の保障期間でありません。

型番:

TFZPA-45T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFZPA-45T

全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-1全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-2全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-3全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-4全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-5全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-6全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-7全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-8全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-9全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-10全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-11全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-12全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-13全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4:アルミハネトレー付キャスタータイプ(本体+トレーアングル) 取扱説明書-14

TFZPA-45Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
155/190
ハネ径(cm)
44
特殊機能
キャスター
JANコード
4989999299847
トラスココード
474-8921
質量(g)
13300
奥行(mm)
435
高さ(mm)
779
幅(mm)
530
仕様
組立式、首振式、50φナイロンキャスターブレーキ付、トレーの均等荷重:20kg
電源コード(m)
2m(アース付)
風量調整
3段式(強・中・弱)
ハネ
4枚(アルミ製)
首振角度
約90°
上下可動角
45°(上向40°、下向5°)
付属品
3m延長コード付
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFZPA-45T

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,106
( 44,117 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。
・多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。
・全閉式長寿命モーターを採用しています。
・モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
・移動に便利なキャスターが付いています。
・低床タイプで安定性に優れています。
・脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
【用途】
・交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
・移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。
・床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。

ご注意

  • 「設計上の標準期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。設計上の目安であり、製品の保障期間でありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4の型番TFZPA-45Tのページです。 型番TFZPA-45Tに関する仕様情報を記載しております。
全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4
全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6
全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スイデンスイデンスイデン
通常価格40,10643,42428,47737,896 -61,089 -36,708
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇
電源(V)単相100単相100単相100--三相200
消費電力(W)(50/60Hz)155/190155/190155/190-120/180105/155
ハネ径(cm)444444-4545
特殊機能キャスター-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト