17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6 TFZPA-45Z

全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

通常単価(税別)
43,424
税込単価
47,766
通常出荷日:2日目

【特長】・上下左右に連結することができ、上向き下向き送風にも対応できます。・全閉式長寿命モーターを採用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    155/190
  • ハネ径(cm)
    44
  • JANコード
    4989999299861
  • トラスココード
    474-8948
  • 質量(g)
    15500
  • 奥行(mm)
    632
  • 高さ(mm)
    632
  • 幅(mm)
    632
  • 仕様
    組立式、首振式
  • 電源コード (m)
    2m(アース付)
  • 風量調整
    3段式(強・中・弱)
  • ハネ
    4枚(アルミ製)
  • 首振角度
    約90°
  • 上下可動角
    45°(上向40°、下向5°)
  • 付属品
    連結用ジョイントパーツ(4個)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 「設計上の標準期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。設計上の目安であり、製品の保障期間でありません。

型番:

TFZPA-45Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFZPA-45Z

全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-1全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-2全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-3全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-4全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-5全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-6全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-7全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-8全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-9全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-10全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-11全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-12全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-13全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-14全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-15全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6:アルミハネキューブタイプ(本体+キューブフレーム) 取扱説明書-16

TFZPA-45Zの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
155/190
ハネ径(cm)
44
JANコード
4989999299861
トラスココード
474-8948
質量(g)
15500
奥行(mm)
632
高さ(mm)
632
幅(mm)
632
仕様
組立式、首振式
電源コード(m)
2m(アース付)
風量調整
3段式(強・中・弱)
ハネ
4枚(アルミ製)
首振角度
約90°
上下可動角
45°(上向40°、下向5°)
付属品
連結用ジョイントパーツ(4個)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFZPA-45Z

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,424
( 47,766 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下左右に連結することができ、上向き下向き送風にも対応できます。
・全閉式長寿命モーターを採用しています。
・モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
・専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能で、また上向き下向きにも使用できるため様々なパターン展開が可能です。
・脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
【用途】
・交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)

ご注意

  • 「設計上の標準期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。設計上の目安であり、製品の保障期間でありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6の型番TFZPA-45Zのページです。 型番TFZPA-45Zに関する仕様情報を記載しております。
全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6
全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4
全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スイデンスイデンスイデン
通常価格43,42440,10628,47737,896 -61,089 -36,708
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇
電源(V)単相100単相100単相100--三相200
消費電力(W)(50/60Hz)155/190155/190155/190-120/180105/155
ハネ径(cm)444444-4545
JANコード498999929986149899992998474989999299823---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト