17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

通常単価(税別)
12,79013,249
税込単価
14,06914,574
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダクト
  • 仕様
    送風機本体取り付け用ロープ付
  • 樹脂線
    ポリエステル
  • 基布
    ポリエチレンテレフタレート
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFD-230DE/TFD-280DE/TFD-320DE

フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ) 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ダクト径x長さ(mmxm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合送風機最大口径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ダクト径x長さ

(mmxm)

JANコード

トラスココード

適合送風機最大口径

(mm)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
235×5
4989999314861
480-5691
230
0.71(kg)
1本
10
1個
285×5
4989999314878
480-5739
280
0.87(kg)
1本
10
1個
330×5
4989999314885
480-5763
320
1.0(kg)
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,842
( 14,126 )
1日目
12,790
( 14,069 )
4日目
13,249
( 14,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。
・カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
【用途】
・塗装や汚れのひどい現場での使用。
・アスベスト除去作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)
フレキシブルダクト ファスナー接続タイプ 長さ:5m
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)
フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m
収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,790-10,396 -24,308 -17,310 -52,013 -16,183 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプダクトダクトダクトダクトダクトダクト
仕様送風機本体取り付け用ロープ付送風機本体取り付け用ロープ付-(財)日本防炎協会認定品、実用新案登録番号:3189571(財)日本防炎協会認定品/(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格/レデューサー付/吊り金具(財)日本防炎協会認定品/オレンジ色(防炎認定品)レデューサー付/吊り金具(SUS430)
樹脂線ポリエステル-----
基布ポリエチレンテレフタレートポリエチレンテレフタレート-ポリエステルターポリンガラス繊維織物ポリエステルターポリン
内容量1本1本-1本1本1セット(ダクト本体・収納袋)
よく一緒に購入される商品

送風機カテゴリの売れ筋ランキング