17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

通常単価(税別)
17,31022,044
税込単価
19,04124,248
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。【用途】・送風機に接続...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダクト
  • 本体生地厚み (mm)
    0.35
  • 仕様
    (財)日本防炎協会認定品、実用新案登録番号:3189571
  • 基布
    ポリエステルターポリン
  • 表面加工
    塩ビシートをラミネート加工
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFD-230BS/TFD-280BS/TFD-320BS

フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ダクト径x長さ(mmxm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合送風機最大口径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ダクト径x長さ

(mmxm)

JANコード

トラスココード

適合送風機最大口径

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
230×5
4989999314892
480-5674
260
3.4(kg)
1本
1個
280×5
4989999314908
480-5712
310
4.5(kg)
1本
1個
320×5
4989999314915
480-5755
350
5.6(kg)
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,310
( 19,041 )
1日目
21,112
( 23,223 )
1日目
22,044
( 24,248 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
【用途】
・送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
・排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)
フレキシブルダクト ファスナー接続タイプ 長さ:5m
収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m
フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,310-24,308 -16,183 -52,013 -10,396 -16,328 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプダクトダクトダクトダクトダクトダクト
本体生地厚み(mm)0.350.350.350.350.0280.33
仕様(財)日本防炎協会認定品、実用新案登録番号:3189571-(財)日本防炎協会認定品/オレンジ色(防炎認定品)レデューサー付/吊り金具(SUS430)(財)日本防炎協会認定品/(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格/レデューサー付/吊り金具送風機本体取り付け用ロープ付-
基布ポリエステルターポリン-ポリエステルターポリンガラス繊維織物ポリエチレンテレフタレートポリエステル繊維織物
表面加工塩ビシートをラミネート加工-塩ビシートをラミネート加工シリコン樹脂コーティング-塩ビシートをラミネート加工
よく一緒に購入される商品

送風機カテゴリの売れ筋ランキング