17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラー軍手

通常単価(税別)
312418
税込単価
343460
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・色付の手袋です。・作業工程ごとに分けて使用することが可能です。【用途】・一般作業。・グループ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    23.5
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、アクリル、その他
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

JANコード

トラスココード

すべり止め

質量(g)

材質2

内容量

RoHS?最小発注数量
軍手
4989999452655
195-2434
なし
58.000
-
1双
-
12個
軍手
4989999485189
195-2435
なし
58.000
-
1双
-
12個
軍手
4989999452532
195-2436
なし
58.000
-
1双
-
12個
軍手
4989999334494
489-6831
なし
58.000
-
1双
10
12個
軍手
4989999334487
489-6840
なし
58.000
-
1双
10
12個
軍手
4989999334470
489-6858
なし
58.000
-
1双
10
12個
すべり止め
4989999334524
489-6866
あり
63.000
すべり止め部:塩化ビニール樹脂
1双
-
12個
すべり止め
4989999334517
489-6874
あり
63.000
すべり止め部:塩化ビニール樹脂
1双
-
12個
すべり止め
4989999334500
489-6882
あり
63.000
すべり止め部:塩化ビニール樹脂
1双
-
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364
( 400 )
1日目
364
( 400 )
1日目
364
( 400 )
1日目
364
( 400 )
2日目
312
( 343 )
1日目
362
( 398 )
1日目
412
( 453 )
1日目
412
( 453 )
1日目
418
( 460 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色付の手袋です。
・作業工程ごとに分けて使用することが可能です。
【用途】
・一般作業。
・グループ分けでの作業現場で。
【材質】
・繊維部:ナイロン、アクリル、その他
・すべり止め部:塩化ビニール樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 62・63mm パーツケーストレー 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー軍手
純綿軍手(10ゲージ)
薄手シノ軍手(10双入)
純綿OD色軍手 12双入
純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)
カラー軍手(10双入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格312-14,9578072,6664,337820 -
通常出荷日1日目〜4日目2日目1日目1日目1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ71010777
厚さ(mm)21.82.52.523
手のひら周り(cm)202319191919

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング