ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

通常単価(税別)
3,896
税込単価
4,286
通常出荷日:6日目

電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、電圧や電流を広く測定することができるテスターです。

型番:

KF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF-1の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
アナログ
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗
レンジ切替
手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~500
測定範囲:交流電圧(V)
0~500
測定範囲:直流電流(A)
0~0.25
測定範囲:抵抗(Ω)
0~1M
検電機能
なし
データホールド
なし
省電力機能
なし
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
単3乾電池×1
寸法(mm)
60×30×90
本体質量(g)
95
付属品
テストリード、電池、スペアヒューズ 、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,896
( 4,286 )
6日目

詳細情報

基本情報

電設工事や電気系統の試験などの作業現場で、電圧や電流を広く測定することができるテスターです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1の型番KF-1のページです。 型番KF-1に関する仕様情報を記載しております。
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-7
アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011
デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) SK-6161/SK-6163
カード型デジタルマルチメーター KU-1133
メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
通常価格3,8965,4977,39743,00011,6275,496
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目1日目8日目6日目
アナログ/デジタルアナログアナログアナログデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
レンジ切替手動手動手動自動自動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~5000~5000~12000~10000~10000~600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング