ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

L型テストピン

通常単価(税別)
1,801
税込単価
1,981
通常出荷日:4日目

・口径φ0.9mmのL型テストピン。・766テスト棒に接続して使用。

型番:

769
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

769の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
詳細タイプ
テストピン
適応機種
100-40リード線および766テスト棒を使用することで適応。SK-2500、SK-6161、SK-6163、SK-6166、SK-4033、SK-4035、SK-7682、SK-7720、SK-7722、SK-7716、SK-7718、SK-7615、SK-7625、KT-2011、KT-2009、KT-2021、KU-2608、KU-2600、KU-2602、KU-1188、KF-32、KF-20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
769
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,801
( 1,981 )
4日目

詳細情報

基本情報

・口径φ0.9mmのL型テストピン。
・766テスト棒に接続して使用。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型テストピンの型番769のページです。 型番769に関する仕様情報を記載しております。
L型テストピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型テストピン
コイル型コンタクトピン
回転センサー 650
ICクリップ
回転センサー 654
回転センサー 653
メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
通常価格1,80145011,3504,50812,2347,870
通常出荷日4日目6日目5日目在庫品1日目4日目4日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション
詳細タイプテストピンピンセンサークリップセンサーセンサー
適応機種100-40リード線および766テスト棒を使用することで適応。SK-2500、SK-6161、SK-6163、SK-6166、SK-4033、SK-4035、SK-7682、SK-7720、SK-7722、SK-7716、SK-7718、SK-7615、SK-7625、KT-2011、KT-2009、KT-2021、KU-2608、KU-2600、KU-2602、KU-1188、KF-32、KF-20KT-2011、KT-2009、KT-2021、KU-2608、KU-2600、KU-2602、KU-1133、KU-1188、KF-30KIT、KF-32、KF-1、KF-6、KF-7、KF-8、KF-20、SK-2500、SK-6161、SK-6163、SK-4033、SK-4035、SK-6555、SK-6592、SK-6597、SK-6598、SK-6500、SK-7660、SK-7661、SK-7682、SK-7720、SK-7722、SK-7718、SK-7602、SK-7615、SK-7625、SK-7640、SK-7810、SK-7820、SK-7825SK-6166、SK-8401KT-2011、2009、KT-2021、KU-2608、KU-2600、KU-2602、KU-1188、SK-2500、SK-6161、SK-6163、SK-4033、SK-4035、SK-7682、SK-7720、SK-7722、SK-7718、SK-7708、SK-7615、SK-7625、KF-32、KF-20KT-2021SK-8401、KT-2021

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング