ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ICクリップ

通常単価(税別)
4,199
税込単価
4,619
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電設工事や電気系統の試験などの作業現場にて、電圧や電流をテスターで測定する際に使用するクリップで、先端...

詳細を確認

型番:

949
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

949の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
詳細タイプ
クリップ
適応機種
KT-2011、2009、KT-2021、KU-2608、KU-2600、KU-2602、KU-1188、SK-2500、SK-6161、SK-6163、SK-4033、SK-4035、SK-7682、SK-7720、SK-7722、SK-7718、SK-7708、SK-7615、SK-7625、KF-32、KF-20
注意事項
使用には100-40リード線が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
949
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,199
( 4,619 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電設工事や電気系統の試験などの作業現場にて、電圧や電流をテスターで測定する際に使用するクリップで、先端がフック上になっており測定物を固定できます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【適応機種】※100-41:テストリードキットと同じ

  • KT-2011/2009/2021
  • KU-2608/2600/2602/1188
  • SK-2500/6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7708/7615/7625
  • KF-32/20

使用方法・使用事例

使用事例

ICクリップ 使用事例

注意・禁止事項

※使用には100-40リード線が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICクリップの型番949のページです。 型番949に関する仕様情報を記載しております。
ICクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICクリップ
コイル型コンタクトピン
回転センサー 654
L型テストピン
クランプアダプター 660
回転センサー 653
メーカーカイセカイセカイセカイセカイセカイセ
通常価格4,19942011,4991,68031,6587,596
通常出荷日在庫品1日目6日目4日目4日目15日目4日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション
詳細タイプクリップピンセンサーテストピンアダプターセンサー
適応機種KT-2011、2009、KT-2021、KU-2608、KU-2600、KU-2602、KU-1188、SK-2500、SK-6161、SK-6163、SK-4033、SK-4035、SK-7682、SK-7720、SK-7722、SK-7718、SK-7708、SK-7615、SK-7625、KF-32、KF-20KT-2011、KT-2009、KT-2021、KU-2608、KU-2600、KU-2602、KU-1133、KU-1188、KF-30KIT、KF-32、KF-1、KF-6、KF-7、KF-8、KF-20、SK-2500、SK-6161、SK-6163、SK-4033、SK-4035、SK-6555、SK-6592、SK-6597、SK-6598、SK-6500、SK-7660、SK-7661、SK-7682、SK-7720、SK-7722、SK-7718、SK-7602、SK-7615、SK-7625、SK-7640、SK-7810、SK-7820、SK-7825KT-2021100-40リード線および766テスト棒を使用することで適応。SK-2500、SK-6161、SK-6163、SK-6166、SK-4033、SK-4035、SK-7682、SK-7720、SK-7722、SK-7716、SK-7718、SK-7615、SK-7625、KT-2011、KT-2009、KT-2021、KU-2608、KU-2600、KU-2602、KU-1188、KF-32、KF-20SK-2500、SK-6161、SK-6163、SK-6166、SK-4033、SK-4035、KT-2011、KT-2009、KT-2021、KU-2608、KU-2600、KU-2602、KU-1188SK-8401、KT-2021
注意事項使用には100-40リード線が必要です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング