17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マルチメータ用ACアダプター

通常単価(税別)
8,1428,700
税込単価
8,9569,570
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・SK-4033/4035/7722用専用アダプター(896-02)。・SK-8701用専用ア...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

適応機種

特長

補足

最小発注数量
SK-4033、SK-4035、SK-7722
センターマイナス
入力:AC 100V
1個
SK-8701
センタープラス
入力:AC 100~240V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,142
( 8,956 )
6日目
8,700
( 9,570 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-4033/4035/7722用専用アダプター(896-02)。
・SK-8701用専用アダプター(898)。
・896-02の極性は『センターマイナス』です。一般的なものとは逆になりますのでご注意ください。

商品情報

製品特長・仕様

型番入力出力適応機種
896-02AC 100V、50/60HzDC 6V 300mASK-4033/4035/7722

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチメータ用ACアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチメータ用ACアダプター
150k~3GHzスペクトラムアナライザ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ
スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズ
スペクトラム・アナライザ SSA3032X-R
150k~3GHzスペクトラムアナライザ
メーカーカイセテクシオ・テクノロジーOWONSIGLENTSIGLENTテクシオ・テクノロジー
通常価格8,142-131,125120,190 -213,434 -665,959117,312
通常出荷日4日目〜20日目8日目8日目〜8日目4日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプション-----
詳細タイプ電源アダプター-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト