17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創腕カバー

通常単価(税別)
8941,440
税込単価
9831,584
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。・優れた耐切創性、低発塵性を持...

詳細を確認

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ 

(cm)

厚み

(mm)

耐切創レベル

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

幅(cm)

材質

内容量

RoHS?最小発注数量
31.0
1.4
黒杢
3
4989999317725
478-9750
45.000
超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
10
高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
1双
10
5個
40.0
1.4
黒杢
3
4989999317732
478-9768
57.000
超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
10
高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
1双
10
5個
17.0
2.3
ホワイト
5
4989999317749
478-9776
31.000
超高強力ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維
8.1
高強力ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,248
( 1,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
1日目
894
( 983 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
・優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
・アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
【用途】
・ガラス工業、精密機械工業。
・自動車産業。
・薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創腕カバーのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
安全対策として使用しています
3
満足度:3.0
社内で刃物を使う職場において、安全対策のため、手袋を購入する事になり、手袋とは別に、腕の部分も保護する必要があるために購...もっと読む
0人が参考にしています。
作業者の安全対策に
4
満足度:4.0
薄いSUSプレートを使い作業するので 裂傷対策に購入。 安心して作業が出来ます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創腕カバー
アラミド耐切創保護具 胸付前掛
アラミド耐切創保護具 腕カバー
TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー
アラミド耐切創保護具 足カバー
TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格894-14,53711,7602,04513,4011,479
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ腕カバー前掛け腕カバー腕カバー足カバー腕カバー
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
内容量1双1枚1双-1組-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング