ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)

通常単価(税別)
3,917
税込単価
4,309
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは曇り止めに優れます。【...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 用途
    防塵
  • 商品タイプ
    本体
  • 規格
    ANSI
  • レンズ交換
  • 質量(g)
    230
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ABS樹脂
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 替レンズ
    BM-HAC-SP
  • レンズ厚み
    約2
  • レンズ色
    クリア
  • トラスココード
    479-1819
  • 装着
    ヘルメット取付
  • フレーム色
    ブラック
  • JANコード
    4989999317770

型番:

BM-HAC
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM-HACの仕様・寸法情報

形状
防災面
用途
防塵
商品タイプ
本体
規格
ANSI
レンズ交換
質量(g)
230
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ABS樹脂
レンズ厚(mm)
約2
替レンズ
BM-HAC-SP
レンズ厚み
約2
レンズ色
クリア
トラスココード
479-1819
装着
ヘルメット取付
フレーム色
ブラック
JANコード
4989999317770
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-HAC
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,917
( 4,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは曇り止めに優れます。
【用途】
・薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)の型番BM-HACのページです。 型番BM-HACに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
保護面
5
満足度:5.0
使う用途が違いますが、コロナウイルスの予防のために使用することになりました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ
フェイスシールドバンドタイプ 曇り止め処理済
防災面ヘルメット取付タイプ ひさし付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミ山本光学
通常価格3,9173,9733,4182,772 -5,691 -2,307 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目〜
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
用途防塵-防塵防塵--
商品タイプ本体オプション品本体オプション品本体本体
規格ANSIANSI----
レンズ交換--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング