17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ BM-HAC-SP

ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

通常単価(税別)
3,9733,783
税込単価
4,3704,161
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・BM-HAC用交換レンズ。BM-HFCにも使用できます。【用途】・薬品・溶剤などの取扱作業 ...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    オプション品
  • 規格
    ANSI
  • レンズ交換
  • 質量(g)
    130
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    2
  • レンズ厚み
    2
  • レンズ色
    クリア
  • トラスココード
    479-1827
  • フレーム色
    ブラック
  • JANコード
    4989999317787

型番:

BM-HAC-SP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

BM-HAC-SP

ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ 図面

BM-HAC-SPの仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品
規格
ANSI
レンズ交換
質量(g)
130
材質1
ポリカーボネート
レンズ厚(mm)
2
レンズ厚み
2
レンズ色
クリア
トラスココード
479-1827
フレーム色
ブラック
JANコード
4989999317787
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-HAC-SP
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9733,783
( 4,161 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BM-HAC用交換レンズ。BM-HFCにも使用できます。
【用途】
・薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズの型番BM-HAC-SPのページです。 型番BM-HAC-SPに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)
OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ
TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山OTOSトラスコ中山
通常価格3,9733,9172,772 -3,4181,6561,550 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
商品タイプオプション品本体オプション品本体オプション品オプション品
規格ANSIANSI----
レンズ交換-
質量(g)130230-230--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング